Centrífugas

La solución adecuada para cada aplicación 

La familia centrifugadoras Centrisart®

La cartera de centrífugas de laboratorio Sartorius abarca desde microcentrífugas muy compactas y que ahorran espacio hasta centrífugas de sobremesa de aplicación universal con una capacidad total de hasta 1.600 ml. El modelo de primera línea es una centrífuga de alta velocidad con velocidades de hasta 26,000 rpm, que por supuesto se enfría activamente en consecuencia. Las múltiples opciones de rotor y soporte, pantalla táctil, controles fáciles de usar, opciones de aceleración / desaceleración programables hacen que la cartera sea altamente adaptable para múltiples aplicaciones.

Encontrar Centrisart® Data Sheets  |  Encontrar Centrisart® Brochures

Alto rendimiento y usabilidad sobresaliente

  • Extremadamente silencioso con bajos niveles de vibración durante el funcionamamiento
  • Cómoda carga y descarga debido al bajo nivel de centrifugadoras.
  • Fácil opración gracias al menú intuitivo y la pantall fácil de leer
  • Campor gravitacionales de alta velocidad disponibles con perfiles de aceleración y desaceleración personalizables

Accesorios y operaciones de enfriamiento para una gran versatilidad de aplicaión

  • Enfriamiento rápido y preciso de su muestra gracias al enfriamiento activo del compresor
  • Refrigeración garantizada de 4°C incluso a la máxima velocidad y utilización de la capacidad
  • Capacidad para aplicaciones de bajo y alto rendimiento, de 12 a 1600 mL.
  • Microcentrífuga, cultivos de tejidos, tubos tradicionales y adaptadores de placa de microtitulación disponibles

Alta calidad del producto, seguridad y respeto por el Medio ambiente

  • El rotor automático, la detección del equilibrio y el monitoreo del ciclo de la vida del rotor evitan errores
  • Los motores de inducción sin escobillas de bajo mantenimiento y el bloqueo de la cubierta del dispositivo electrónico evitan las emisiones de partículas
  • Bajo consumo de energía con materiales reciclables y refrigerante sin CFC en modelos refrigerados
  • Todos los modelos están disponibles con certificados GS, rotores y cucharas BIOSAFE

Obtenga más información sobre cómo las centrífugas Centrisart® se...

Aplicaciones para Centrisart® A-14

Análisis de proteínas

  • Tratamiento de Lipoproteínas

Análisis genético

  • DNA
  • RNA

Learn More

Aplicaciones pra Centrisart® A-14C

Análisis de proteínas

  • Ultrafiltración
  • Aislamiento | purificación
  • Precipitación
  • Desalinación | eliminación
  • Fraccionamiento
  • Gradientes de densidad
  • Immunoprecipitación
  • Estudios vinculantes
  • Tratamiento de lipoproteínas

Vírus

  • PEG precipitación

Bacteria | Levadura

  • Paletizado
  • Cosecha de celulas

Células mamíferas

  • Suave granulado
  • Cosecha del cultivo de células

Analisis genéticos

  • ADN
  • RNA
  • ADN plásmido
  • PCR | secuenciación

Saber más

Aplicaciones para el Centrisart® G-16

Análisis de proteínas

  • Tratamiento de lipoproteína

Bacteria | Levadura

  • Peletizado
  • Cosecha de célula

Cell Biology

  • Granulación celular | lavado
  • Tejido | tratamiento de células

Virus

  • Aislamiento
  • Precipitación
  • PEG precipitación
  • Gradiente de densidad

Tecnología de los alimentos

  • Soluble | componentes sólidos
  • Precipitación
  • Fase de extración

Tecnología de bioprocesos

  • Cosecha de células

Ciencia de lo materiales

  • Material de separación

Learn More

Aplicaciones para el Centrisart® G-16C

Análisis de proteína

  • Aislamiento | purificación
  • Precipitación
  • Desalinización | eliminación
  • Fraccionamiento
  • Gradientes de densidad
  • Immunoprecipitación
  • Estudios vinculantes
  • Tratamiento de lipoproteína

Vírus

  • Aislamiento
  • Precipitación
  • PEG precipitación
  • Gradientes de densidad

Bacteria | Levadura

  • Peletizado
  • Cosecha de células

Tecnología para los alimentos

  • Soluble | componentes sólidos
  • Precipitación
  • Fase de extracción

Tecnología de bioprocesos

  • Cosecha de células

Células mamíferas

  • Suave gradulado
  • Cosecha de cultivo de células

Biología de células

  • Aislamiento de orgánulos
  • Membranas
  • Citosol
  • Granulado de células | lavado
  • Tejido | tratamiento de células

Genetic Analysis

  • ADN
  • RNA
  • ADN plásmido
  • PCR | secuenciación

Material para la ciencia

  • Material de separación

Learn More

Applications for Centrisart® G-26C

Protein Analysis

  • Ultrafiltration
  • Isolation | purification
  • Precipitation
  • Desalination | removal
  • Fractionation
  • Density gradients
  • Immunoprecipitation
  • Binding studies
  • Lipoprotein treatment

Virus

  • Isolation
  • Precipitation
  • PEG precipitation
  • Density gradient

Food Technology

  • Soluble | solid components
  • Precipitation
  • Phase extraction

Bacteria | Yeast

  • Pelleting
  • Cell harvesting

Cell Biology

  • Organelle isolation
  • Membranes
  • Cytosol
  • Cell pelleting | washing
  • Tissue | cell treatment

Materials Science

  • Material separation

Learn More

Compact, High Performance, Quiet Microcentrifuges

Centrisart® A-14 and A-14C Microcentrifuges

Our Centrisart® A-14 and Centrisart® A-14C microcentrifuges are space-saving with a compact footprint, yet powerful, and comfortable to work next to producing less than 65 decibels of sound even at full speed. The A1C rotor of the A-14 is specially designed for our Vivaspin® 500 ultrafiltration units, but it can also be operated with conventional 1.5 and 2 mL reaction vials. It supports applications for concentrating samples, e.g. antibody solutions, sample deionization or buffer adjustment, as well as the removal of contaminants with small or very large molecular weights. The powerful compressor cooling of the Centrisart® A-14C ensures fast and accurate cooling of the sample and reliably protects it from heat.

Learn More About Centrisart® A-14 and Centrisart® A-14C

Low profile, Multi-function, Super Cooling, Benchtop Centrifuges

The high-speed refrigerated Centrisart® G-26C

The high-speed refrigerated Centrisart® G-26C achieves a gravitational field of up to 62,000 g, reaching a level of ultracentrifuge that is one of a kind, making it ideally suited for high speed applications. The low profile and damping system lets the centrifuge fit on every laboratory benchtop and permits operation to be quiet, simple and comfortable. Centrisart® G-26C comes with different rotor options to accommodate almost all vessel types, which can be used for low to high throughput, as well as applications in molecular biology or cell culture.

Learn more

Accesorios de Centrisart®

Una gama de productos para múltiples aplcaciones

La diversidad de aplicaciones dentro de la cartera de centrífugas Centrisart® es su gama de accesorios de centrífugas altamente flexible y fácil de usar. Dependiendo de la unidad Centrisart® elegida, tanto las aplicaciones de baja velocidad como las que requiere un manejo cuidadoso de las células o muestras sensibles, o las aplicaciones de alta velocidad que incluyen fuerzas de ultra gravedad de hasta 62K por gramo, se pueden acomodar dentro de la cartera de accesorios. Los accesorios de los rotores Centrisart® están diseñados para usar la línea Vivaspin® de concetradores centrífugos, abriendo ultrafiltración y una multitud de aplicaciones de concentración e intrercambio de tampones. Además, una gran variedad de rotores, portadores y adaptadores de cubos oscilantes  especiales, que incluyen unidades diseñadas específicamente para placas de microtitulaciónb, así como tubos de cultivo de tejido cumunes que incluyen tubos cónicos de 15 mL y 50 mL, brindan a los usuarios una versatilidad y conveniencia incomparable en la industria.

Encuentre rotores de centrífugs, adaptadores y tablas centrífugas


Obtenga los mejores índices de flujo y recuperaciones de muestra

Concentración de proteínas centrífugas con Vivaspin®

Aproveche nuestros productos de ultrafiltración a bas de membrana. Garantizan velocidades de procesamiento extremadamente altas, manejo sencillo y recuperación óptima de la muestra, incluso para muestras diluidas. Las unidades de ultrafiltración Vivaspin® cuentan con una amplia gama de capacidades de volumen y MWCO. Esto los convierte en la soluci-on ideal para todas las aplicaciones de concentración de muestra e intercambio de tampones. Gracias a su exclusivo diseño de membrana vertical, logran caudales y las recuperaciones de muestra definitivos. La tecnología patentada de "punto muerto" permite la recuperación directa de muestras son centrifugación adicional.

Saber más

Pipetas y puntas para un pipeteo preciso y sin esfuerzo.

Estrechamente viculado a la centrifugación

Produzca resultados de pipeteo confiables sin esfuerzo y disfrute de su trabajo. Nuestras galardonadas pipetas electrónicas, asi como la mecánica Mline®, ofrecen excelente usablilidad, ergonomía excepcional y alta confiabilidad de resultados, especialmente cuando se usan con puntas de pipetas de Sartorius.

Saber más

Nuestra misión es su productividad

Desde la instalación a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: nuestro servicio global se centra en maximizar la fiabilidad y la disponibilidad de su centrífuga. Nuestra amplia gama de servicio para una amplia cartera de equipos de laboratorio no solo cumple con estándares comunes de la industria, sino que se centra en sus requisitos específicos en todo momento.

Saber más

Contáctenos para más información

Contact us for more specific information or to obtain and quote on these Centrifuges.

Contactar

Conozca Sartorius

Sobre Sartorius

Saber más
Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Saber más

Entrenamiento

Saber más