Monitoreo del aire para coronavirus (SARS-CoV-2)

Las enfermedades infecciosas representan una amenaza permanente para la salud pública y la seguridad. La pandemia mundial actual de COVID-19 (causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2) plantea un gran desafío para el mundo. Los científicos de todo el mundo están poniendo sus esfuerzos en la investigación para comprender las características y el comportamiento de transmisión del virus.

En la actualidad, existe poca información sobre la transmisión en el aire del coronavirus debido a las dificultades para tomar muestras de aerosoles cargados de virus. Sin embargo, como suele ser el caso con los virus respiratorios, el medio ambiente es un medio potencial de transmisión importante. La necesidad de una comprensión más profunda y más datos en el campo de la detección / monitoreo ambiental de virus en el aire es más crítica que nunca y continuará desafiando a los científicos en los próximos años.

Herramientas de monitoreo de aire para la detección del SARS-CoV-2

¡Vea cómo los expertos han utilizado los monitores Airscan y los filtros de membrana de gelatina en diferentes áreas de detección de virus!

La muestra de aire y el filtro de membrana de gelatina se usaron en los hospitales de Wuhan durante el brote de coronavirus

Saber más

Diseñado para detectar los virus y microorganismos más pequeños en el aire.

Los muestreadores de aire MD8, MD8 Airscan® y el Airport MD8 portátil, están diseñados para detectar los virus y microorganismos más pequeños en el aire mediante el uso de los exclusivos filtros de membrana de gelatina (GMF) y placas de agar BactairTM. MD8 Airscan® y Airport MD8 monitorean el aire ambiente en salas limpias, áreas controladas y públicas para detectar microorganismos viables.


El MD8 Airscan® y el Airport MD8 proporcionan monitoreo de aire activo y sin interrupciones durante al menos 8 horas, utilizando solo un filtro de membrana de gelatina. Descartar resultados falsos negativos; El filtro patentado aprobado por USP retiene incluso los microorganismos más pequeños en el aire y controla la viabilidad al nivel más preciso. 

MD8 Air Samplers

Comprar ahora

Filtros de membrana de gelatina

Los filtros de membrana de gelatina solubles en agua son la manera perfecta de detectar rápidamente el SARS-CoV-2. Con la ayuda del muestreador de aire portátil MD8, se puede tomar una muestra del aire de todas las áreas de alto riesgo de contaminación para detectar coronavirus. La membrana se puede disolver en volúmenes mínimos de agua, ayudando con la concentración de la muestra de ARN desde el principio.

  • La solubilidad del filtro de gelatina es ideal para métodos de prueba rápidos.
  • Las tasas de retención más altas para bacterias, virus, esporas y fagos.

Uso individual o con soporte reutilizable

Nuestros filtros de membrana de gelatina están disponibles con una base de filtro de un solo uso de 80 mm de diámetro y también con portafiltros reutilizables de acero inoxidable, adecuados para diferentes diámetros.

Los filtros de gelatina, junto con el muestreador de aire MD8, ofrecen las siguientes características y beneficios:

  • Tasa de retención "absoluta" (99.9995% para esporas de Bac. Sub. Niger, 99.94% para fagos T3)
  •  El filtro mantiene la viabilidad de los microorganismos recolectados durante un tiempo de muestreo relevante y significativo.
  • Los filtros de gelatina son completamente solubles en agua, un requisito para el muestreo de virus.

Filtros de membrana de gelatina

Comprar ahora

Detección de virus en el aire

Configuraciones de salud

Public Areas

Identifique puntos de riesgo en entornos de pasajeros y oriente las medidas para minimizar la transmisión de virus respiratorios.

Deposition of respiratory virus pathogens on frequently touched surfaces at airports

Bioaerosol Sampling for Respiratory Viruses in Singapore’s Mas Network

Notas de aplicaciones:

Sampling of Human Pathogenic Viruses from Air by Gelatin Membrane Filters and Subsequent Detection by PCR Analysis

PDF | 1.1 MB

Detecting Airborne Influenza Virus A

PDF | 232.7 KB

Collecting Airborne Viruses and Phages Using the Gelatin Membrane Filter Method

PDF | 153.4 KB

Quantitative Detection of Bacteriophage Loads in the Ambient Air of Dairies

PDF | 363.4 KB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Explore Sartorius

icon-scientist

Life Science Research

Explore More
icon-testing

Quality Control & Testing

Explore More
icon-fermentation-bioreactors

Biopharmaceutical Manufacturing

Explore More