Hauptversammlung Archiv
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG.
Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Ihnen auf der Internetseite der Sartorius AG zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig sind, melden Sie sich bitte umgehend unter agm@sartorius.com.
Hauptversammlung - 26. März 2021
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 26. März 2021.
Downloads
Die Hauptversammlung der Sartorius AG vom 26. März 2021 hat das vom Aufsichtsrat am 11. Februar 2021 unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG beschlossene, hier dargestellte System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands mit einer Zustimmung von 99,92 % der abgegebenen Stimmen gemäß § 120a Abs. 1 AktG gebilligt.
Die Hauptversammlung der Sartorius AG vom 26. März 2021 hat die in § 12 der Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft geregelte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, einschließlich des hier dargestellten Vergütungssystems, das dieser Vergütung zugrunde liegt, mit einer Zustimmung von 99,99% der abgegebenen Stimmen gemäß § 113 Abs. 3 AktG bestätigt.
Hauptversammlung - 26. Juni 2020
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 26. Juni 2020.
Downloads
Hauptversammlung - 28. März 2019
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 28. März 2019.
Downloads
Hauptversammlung - 05. April 2018
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 5. April 2018.
Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Ihnen auf der Internetseite der Sartorius AG zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig sind, melden Sie sich bitte umgehend unter hauptversammlung@sartorius.com.
Hauptversammlung - 06. April 2017
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 6. April 2017.
Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Ihnen auf der Internetseite der Sartorius AG zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig sind, melden Sie sich bitte umgehend unter hauptversammlung@sartorius.com
Gegenanträge und Wahlvorschläge liegen nicht vor.
Hauptversammlung - 07. April 2016
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 07.04.2016.
Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Ihnen auf der Internetseite der Sartorius AG zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig sind, melden Sie sich bitte umgehend unter hauptversammlung@sartorius.com
2. Gegenanträge und Wahlvorschläge
Hauptversammlung - 09. April 2015
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 09.04.2015.
Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Ihnen auf der Internetseite der Sartorius AG zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig sind, melden Sie sich bitte umgehend unter hauptversammlung@sartorius.com
Gegenanträge oder Wahlvorschläge liegen nicht vor.
Hauptversammlung - 10. April 2014
Hier finden Sie Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius AG am 10.04.2014.
Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Ihnen auf der Internetseite der Sartorius AG zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig sind, melden Sie sich bitte umgehend unter hauptversammlung@sartorius.com
Gegenanträge oder Wahlvorschläge liegen nicht vor.