HPLC 样品制备丨标准品制备
自动制备并记录100%可比的 HPLC 标准品
对于定量 HPLC,您必须准备具有确定浓度的标准品系列。由于几乎不可能精确地称量预定量溶剂所需的固体,因此通常需要写下数值和数字运算,并进行相当大的“手工劳动”。
这不仅复杂耗时,还容易出错,同时消耗开销中的材料预算。
Cubis® MSA individual系统配有Q--App软件,用于HPLC标准品制备
采用定制的 Q-App 软件,Cubis® 天平可以直接连接分液器,然后根据称量的固体体积精确计算所需的溶剂重量。凭借最高可达五位小数的称重准确度和48,000步进精度的分液电机,您将实现高精度的溶剂自动分配。
Q-App 软件将在整个工作流程中为您提供逐步指导,并记录整个过程,实现可追溯性和易用性。软件会自动考虑溶剂纯度、密度、温度等重要参数。
不再为纠正措施造成的延误而烦恼。得益于自动快速地制备过程和100%一致的标准品系列(包括可靠的记录),您将不需要再为意外情况做准备。
您如何配置您的配液系统?
您可以根据个人需求配置配液系统。MSA 天平系列提供不同的称量范围、法律验证、可读性、水平调整方式和防风罩、分液选项、密度计、打印机、烧瓶以及样品容器支架。使用下表了解有关各个组件的更多信息,并按照链接选择正确的产品。
Cubis® MSA 天平是配液解决方案的核心仪器。以下 Cubis® MSA 型号可适用于配液应用程序:225S、225P、125P、224S、124S、116P、66P、66S、36P、36S 和 6.6S。如需配置 Cubis® MSA 天平,请参见以下网站。
推荐用于配液解决方案的 Cubis MSA 型号:
型号 | 称重范围(g) | 可读性(mg) | 容量瓶(g)* | 推荐容量瓶(ml) |
---|---|---|---|---|
225S | 220 | 0,01 | 57 | 100 |
225P | 60|120|220 | 0,01|0,02|0,05 | 23|32|57 | 25|50|100 |
224S | 220 | 0,1 | 57 | 100 |
125P | 10|120 | 0,01|0,1 | 6|32 | 2|50 |
124S | 120 | 0,1 | 32 | 50 |
116P | 12|111 | 0,002|0,01 | 6|32 | 2|50 |
66P | 61 | 0,001|0,01 | 23 | 25 |
66S | 12|61 | 0,001 | 6|23 | 2|25 |
36P | 6|31 | 0,001|0,01 | 5|17 | 1|10 |
36S | 31 | 0,001 | 17 | 10 |
6.6S | 6,1 | 0,001 | 5 | 1 |
*不同制造商生产的长颈瓶的尺寸和重量可能有所不同
YAPP16配液应用软件。这一软件包含溶剂、成分和样品数据库,能够全程指导用户制备具有确定浓度的单一或混合标准品。 咨询我们的专家
安装 YAPP16 需要一张 SD 卡。
可以使用移液器或电动分液器添加溶剂。目前提供三种不同的选择:
1.Picus 电动移液器
请为您的配液系统选择合适的电动移液器。
2.Hamilton Microlab 分液器
Hamilton Microlab ML600 分液器是一款基于注射器的分液器,带有电子步进电机。Hamilton 分液器的高精度使其成为完美的自动分液系统。Hamilton ML600 分液器提供完整产品包,包含25ml注射器、软管、适配器、瓶子和手持式探针。索取报价
3.Hirschmann opus 滴定仪
Hirschmann opus 滴定仪是一款自动分配装置,带有试剂再循环系统,可直接从试剂瓶中进行电动滴定。提供三种体积(10 ml、20 ml和50 ml)。
Anton Paar DMA 35 密度计是一款小型手持式设备,用于测量溶剂随温度而变化的密度。在 YAPP16 中,计算必要的溶剂体积需要考虑密度。
实验室热转印打印机 YDP30 用于打印报告和标签。YDP30 采用人性化设计,不仅节省空间,还能让您快速、清晰、轻松地记录工作成果。
同时包含连接 Cubis MSA 天平的串行电缆。请选择所需的纸张类型(自粘连续纸 69Y03286 或标准连续纸 69Y03285)用于打印机。
根据您制备标准品所使用的烧瓶或样品瓶,赛多利斯还将提供特殊的 Cubis 容器支架作为可选附加配件*。
容器支架可调节,以适用于不同尺寸的烧瓶
*请注意:Cubis 高容量微量天平 66S、66S、36P、36S 和 116P 标配中包含容器支架YSH02。