新制备的超纯水可确保基线的稳定和较少的鬼峰
测试证明,HPLC 运行过程中80%的问题是由于水质不达标造成的。这就是为什么需要使用高纯度流动相的原因,它是确保最高分析级质量的重要因素。洗脱液的物理和化学性质必须特别纯净,并且不含任何有机杂质或颗粒。即使是购买的 HPLC 级纯水也经常被发现总有机碳(TOC)含量偏高。
Arium® Pro 超纯水系统每天可提供超过10升的超纯水
根据ASTM、NCCLS、ISO 和 USP 标准,Arium® Pro 系统满足1级试剂级纯水的所有要求。
图形和声音信号将提醒维护周期和纯化柱更换周期;如果超出限值,则会出现警报。
Arium® Pro 系统能够有效截留RNase、DNases和内毒素,显著降低TOC。非常适用于细胞培养、色谱分析等分析应用。
Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机,每天可提供超过10L的超纯水
封闭的袋式水箱系统能够可靠保护纯水免受空气传播颗粒和微生物等物质的二次污染。
自动控制压力控制,能够可靠防止CO2渗入袋式水箱系统的一次性工艺袋中。除此之外,Arium® Comfort II 排除了HPLC级瓶装水中产水的典型杂质(如Na+离子)。
根据您的需要,工艺袋可在5分钟内轻松更换。这可以有效防止常规箱式系统内经常出现的生物膜积聚问题。这样,从一开始就消除了额外的TOC来源。