s

即使是最小体积也能实现安全可靠的移液

为了准备过滤溶剂,您需要进行准确移液。由于溶剂价格昂贵,每一微升的使用都非常重要。当然,这可能是您的常规工作,但使用最好的设备,将能够很大程度上节省您的实验室预算。

联系产品专家

Picus® 电动移液器

Picus® 电动移液器拥有三点校准功能,能够满足 ISO 17025 和 ISO 8655 的严格要求。

电子活塞控制和制动系统能够保证准确且精确的移液结果,不受用户经验的影响。

独特的调节轮设计能够进行快速的容量设置和菜单导航。

配合使用低吸附吸头的 Tacta® 手动移液器

新型 Tacta® 手动移液器可满足您对移液的一切需求。产品符合人体工程学以及轻质的设计能够实现简单方便的操作。

赛多利斯独有的 Optilock 功能可以灵活调节和锁定容量,能够可靠地防止移液过程中出现意外的容量变化。

尤其在 HPLC的应用中,针对不同粘度的液体您需要移液器能够进行轻松调节,以确保得到准确的移液结果。

相匹配的低吸附吸头具有极其均匀的疏水表面,使得内部几乎无任何残留液体。

Tacta手动移液器 完美均衡

PDF | 1.1 MB

下载

低吸附吸头

最佳的样品回收率 - 相匹配的低吸附吸头具有极其均匀的疏水表面,使得吸头内部几乎无任何液体残留。

Low Retention Tips — Optimum Flow for Optimum Recovery

PDF | 953.6 KB

下载

Step 1. 溶剂的制备

arium® comfort II 和 arium® pro 实验室超纯水系统

了解更多

Step 2. 标准品的制备

带有 Q-App 软件的 Cubis® 天平

了解更多

Step 3. 移液

配合使用低吸附吸头的Tacta® 和Picus® 移液器

了解更多

Step 4. 过滤

Claristep® 过滤系统和Minisart® 针头滤器

了解更多

联系我们

其它您感兴趣的产品类别?(可多选)

我们如何为您提供帮助?*