无可比拟的简便:同时过滤8个 HPLC 样品
通过过滤方式去除颗粒澄清样品,可以显著提高 HPLC 色谱柱的分离效率,从而提高结果的可靠性。使用针头滤器是最常见的过滤方法,它是过滤少量样品的理想之选。若您必须过滤许多样本时,这就会变成繁琐而艰巨的苦差事。
Claristep® 过滤系统
Claristep® 是一种可以有效节省时间和精力的过滤系统。Claristep® 工作站采用专利设计,只需使用一只手,即可轻松快速地并行过滤多达8个60μL至600μL的 HPLC 样品 - 无需交流电源、真空泵或注射器。
Minisart® - 每一次都能提供可重复且清洁的样品制备
如果您想过滤 HPLC 样品以获得可重复和清洁的颗粒去除,针头滤器是首选方法。赛多利斯提供0.2μm或0.45μm孔径,多种直径尺寸,选用特定的膜材料,经过验证的聚丙烯外壳的 Minisart® 滤器可以可靠去除颗粒,且样品中不会出现任何可提取物或浸出物。Minisart® RC 包装随附特定批次的 HPLC 纯度证明。
Minisart® 针头滤器
Minisart® RC 采用再生纤维素膜,针对水溶液和溶剂进行了优化。其拥有极高的化学兼容性,可用于各种应用。Minisart® RC 可耐受 DMSO,以及其他酰胺、酮、酯和醚化合物。
Minisart® NY 采用尼龙膜,Minisart® GF+ NY 使用最纯净的玻璃纤维预滤器和尼龙膜,专为过滤碱性水溶液和溶剂而设计。与其他常见的聚酰胺膜相比,它们具有非凡的纯净度,能够确保样品的清洁。
Minisart® SRP 采用疏水性 PTFE 膜,针对腐蚀性化学品的过滤进行了专门优化。薄膜不含任何涂层,保证样品不存在任何浸出物。