MD8 Airscan®可用于监测(c)GMP环境中洁净室和受控区域的空气中活的微生物。

只需借助一个凝胶膜,MD8 Airscan®空气检测仪即可至少8小时不间断主动空气监测。排除假阴性结果;该专有、经USP认可的凝胶膜甚至能截留最小的空气微生物,并能以最大限度保证其存活能力。

MD8 Airscan®:没有其他人能为您提供如此方便、持续的监测

申请免费试用

网络研讨会:  EU GMP 附录 I — 对微生物空气监测的修订

根据 GMP 附录 I 的规定,环境监测方法不应带来污染风险。对此,企业应该如何应对以确保空气监测实现最佳实践并且合规?


观看研讨会

MD8 空气采样器

MD8 空气采样器、MD8 Airscan 和便携式 Airport MD8 均可用于检测空气微生物

即刻询价

利用MD8 Airscan®进行主动空气监测

最新应用指南 | 洁净室环境中的连续微生物空气监测

赛多利斯的凝胶膜能在整整 8h的轮班期间连续监测药品工业化生产环境中的空气,而且不需要人工干预。

立即下载


最新应用指南 | 依照 EN 17141 和 ISO 14698 使用凝胶在洁净室环境内进行空气监测

做好充分准备,确保符合最新的标准和指南,例如 EN 17141 和修订版 EU GMP 附录 1。

立即下载


至少8小时不间断地主动监测空气

独特的凝胶膜过滤器不含琼脂,在长时间的采样过程中无需干燥,并且不影响生长。

了解更多凝胶膜过滤器

通过MD8 Airscan®控制单元轻松处理和监测

MD8 Airscan®控制单元采用塑性材料PA6制成,含有30%的玻璃纤维,该单元重量仅1.2kg(2.6lbs)。它包括2个用于显示工作状态和错误的LED指示灯,存储多达300个不同采样头的测试结果,并有一个端口连接热转印打印机。它配有一个快速连接器,用于快速连接采样头。

对监测结果满怀信心

存储多达300个来自不同采样头的测试结果,并显示运行状态和误差。

RS-232接口与热转印打印机连接,以满足制药行业的需求。

根据您的要求选择采样头

使用不锈钢卡箍快装接头,将MD8 Airscan®g作为一个集成单元安装在实验室的空气管路中。或者,使用专门设计的不锈钢卡口连接器,可作为一个独立的工作台单元运行。



关键区域之间转移材料,无需繁琐的灭菌步骤

分解并简化了工作流程:利用Biosafe®端口和一次性Biosafe® 无菌传输袋中的凝胶膜过滤器在洁净室分类系统之间无菌转移材料。


独立的台式版本

由于具有专门设计的卡口式连接器,该装置可用作“独立的台式版本”。

使用一个MD8Airscan®控制单元来检查不同的采样头

可快速接入的快速接头。

空气监测特色资源

查看全部资源

目录:赛多利斯空气微生物监测产品

在特定时间内对特定体积的空气进行动态采样,通常有两种不同原理的方法:凝胶膜过滤法 (GMF) 和Bactair 琼脂平板撞击法。赛多利斯可以依据应用为您提供两种解决方案。

下载精简目录

目录:MD8 Airport 便携式空气取样器

MD8 Airport空气取样器适用于制药行业、生物技术、食品饮料行业、医院以及在在环境保护和职业安全范围内进行测量。

下载目录

解决方案:使用凝胶膜检测空气中的病毒

目前,随着生物科技的发展,病毒的种类也在不断更新,一系列新型病毒通过空气等媒介快速传播,可引起人类及动物的多种严重疾病。赛多利斯提供一种适用于截留病毒的产品,为检测环境中的病毒提供多种解决方案。

点击下载解决方案

解决方案:赛多利斯用于检测环境、空气和水样中的 SARS-CoV-2 冠状病毒的解决方案

如果您想进行空气样本中病毒的采集,寻求水样中病毒浓缩的解决方案,或者优化您处理样本的方式,赛多利斯可提供多种解决方案来帮助您的工作。

点击下载解决方案

联系我们

联系我们

BioOutsource生物安全测试服务

赛多利斯斯泰帝生物外包可以提供无菌检测服务,包括直接接种法和GMP规定的薄膜过滤法。所有检测符合欧洲药典(EP),日本药典(JP)和美国药典(USP)的标准。

阅读更多关于生物安全检测服务的信息

赛多利斯微生物学支持服务

赛多利斯的服务团队以及紧密的全球网络将与您一路相伴,为您提供设备安装、验证、保养、维修等微生物设备的相关支持和服务。

阅读更多