スクリーニングライブラリ
候補抗体がどのようにして細胞プロセスや分子プロセスを中断させ、疾患状態を引き起こすのかを完全に把握するために、研究者は多因子の結果をもたらす強力なツールを必要としています。
Intellicyt® iQue Screener PLUS
サスペンションをベースとした最速のハイスループットスクリーニングシステムであるiQue Screener PLUSが、細胞表面または循環ターゲット抗原への抗体結合のマルチプレックススクリーニングにどのように使用されているかをご紹介します。
抗体スクリーニング
抗体探索プログラムを成功させるためには、ターゲット反応性候補の迅速な特定と特性評価が必要です。Intellicyt® iQue Screener PLUSプラットフォームは、ターゲット細胞株の作製、マウス血清の評価、ハイブリドーマのライブラリースクリーニングに使用できます。
長所:
- スピード:より短い時間でより多くの回答を得ることができます
- より多くのコスト削減: サンプル量と試薬コスト費を削減できます
- マルチプレックスアッセイ:多重化された細胞およびビーズベースの抗体結合アッセイを用いて、一次スクリーニング中の抗体特異性および種間反応性に迅速にアクセスすることができます
ターゲ細胞株の生成
細胞表面のターゲット抗原でトランスフェクトしたクローンを高速で解析します。ターゲット抗原を高レベルで発現する健全なクローンを選択することで、下流のハイブリドーマスクリーニングにおいて最適なパフォーマンスが確保されます。