モノクローナル抗体の細胞株開発 - 遺伝子クローニング

遺伝子クローニング

発現が困難なタンパク質の研究をする際に、専用の細胞ラインでの生産をセットアップする必要があるでしょうか?ザルトリウスのカスタム細胞株とプロセス開発サービスを利用することで、シームレスで効率的なプロセスを実現します。

さらには、ザルトリウスの社内エキスパートは、バイオ医薬品を発現させるための細胞株の開発に長年の実績があり、これらのバイオ医薬品の多くが臨床試験に進んでいます。

ザルトリウスのツールとサービスを利用すれば、最高のパフォーマンスを発揮する細胞株を迅速に入手することが可能になります。

お問い合わせ

ウェビナー

ハイスループットフローサイトメトリーによるナノボディ発見ワークフローの高速化

このウェビナーでは、ピーター・ケニス博士が、ナノボディ(完全な抗原結合能力と重鎖抗体の特性を保持する、シングルドメイン抗体の最小断片)について、そしてナノボディの発見とスクリーニングのプラットフォームが、ハイスループットフローサイトメトリーを利用してナノボディスクリーニングキャンペーンのスループットを向上させる方法について議論します。

今すぐ視聴登録 
 


ポスター

ピペット操作のエラーが細胞ベースアッセイの再現性に与える影響

細胞ベースのシステムをうまく使用するためには、細胞の均一な分布、気泡の回避、細胞増殖ダイナミクスのモニタリングが重要です。優れたピペット操作の技術と実践は、アッセイ間のばらつきを減らし、結果の信頼性を向上させるのに役立ちます。

今すぐダウンロード
 


BioOutsource Cellca細胞株開発プラットフォーム 

ザルトリウス・ステディムのCellcaサービスは、以下の4つの主要コンポーネントから構成される独自の細胞株開発技術プラットフォームを用いて、細胞株開発および上流プロセス開発サービスを提供しています:

  • 発現ベクター
  • 宿主細胞株
  • CHO細胞株培地システム
  • 上流プロセスデザイン

ザルトリウスのサービスは、バイオ医薬品市場向けに、高収量で安定した細胞ラインと堅牢でシンプルなフィードバッチプロセスを提供します。Cellca CHO 細胞株発現プラットフォームは、簡単にアクセス可能な、拡張性を持った、堅牢なシステムであり、DNAからRCBまでの製品をわずか4ヶ月で取得することができます。

詳細を見る

Picus® Nxt電動ピペット

各培養ウェルに1つのクローンしか含まれていないシリアル希釈法を用いてクローンを単離する場合(単クローン性)、相当な量の液体を取り扱う必要があります。ザルトリウスのPicus® Nxt電子ピペットは、市販されているもので最も軽量な電動ピペットであり、優れたデザインによってピペット操作の利便性を最大限に高めています。

Picus® Nxt 電動ピペットを使用すれば、日常のピペット作業が格段に簡単になり、以下のようなユーザーメリットがあります:

  • 機能の保存と希釈プロトコルの簡単な活性化
  • 等量連続分注モード
  • マイクロプレートトラッカー

詳細を見る