モノクローナル抗体細胞株の開発 - 細胞株の選択・特定

細胞株の選択・特定

Intellicyt® iQue Screener PLUSとCy-Clone PLUSアッセイキットの組み合わせ

IgG力価、特異的生産性、細胞の健全性を迅速かつ同時に評価することで、生産クローンのランク付けや選択の際に、より優れた判断を下すことができます。iQue Screener PLUSとCy-Clone PLUSアッセイキットを使って(ただ混ぜて、測定して、発見するだけです)、単一のプラットフォームで単一のアッセイを使用することができます。

詳細を見る

Ambr® 15 自動マイクロスケールバイオリアクターシステム

Ambr® 15は、予測される細胞株および培地スクリーニング用のハイスループット自動マイクロスケールバイオリアクターであり、複数のバイオリアクター培養物をマイクロスケールで迅速に評価できるため、細胞株開発の生産性を向上させ、材料や労力を節減することができます。

Ambr® 15が振とうフラスコよりも優れたスケーラビリティを提供することが業界のリーダーによって証明されており、世界中の多くの大手バイオ製薬企業の細胞株開発に変革をもたらしてきました。

詳細を見る

Sartoclear® Dynamics Lab P15とLab V

Sartoclear® Dynamicsは、さらなる解析のために抗体リード候補のサンプルを調製する、シンプルで小規模な哺乳類細胞回収ワークフローであり、これを用いることで、ターゲット分子の入った清澄化された上清を迅速かつ容易に調製します。

詳細を見る

Microsart® AMPマイコプラズマキット

マイコプラズマは細胞培養に広く存在する汚染物質です。マイコプラズマのサイズが非常に小さい(~0.3~0.8 µm)ため、顕微鏡で見ることができません。培養による検出には28日間かかりますが、それでさえもコロニーを肉眼で見ることは困難です。マイコプラズマで汚染された製品は人間の健康リスクとなるため、使用する細胞株が汚染されていないことを確認する必要があります。

Microsart® qPCRキットは、マイコプラズマ汚染を早期に検出するための安全かつ迅速な方法を提供します。高速で特異度が高く、国際的なガイドラインに準拠しています。

詳細を見る

ザルトリウス・ステディムCellca細胞株開発サービス

ザルトリウスの Cellca CHO 発現プラットフォームを使用することで、初期段階の開発タイムラインを数ヶ月間短縮化します。

細胞株の開発を加速します。使いやすく、堅牢で拡張性に優れたザルトリウスのプラットフォームを使用すれば、DNAから研究用セルバンク(RCB)までわずか4ヶ月で完了します。ザルトリウスには、生物学的製剤を発現させるための哺乳類(CHO)細胞株が65種以上あります。

Learn more

資料

資料

製品シート: qPCR用マイコプラズマアッセイ

PDF | 215.6 KB

カタログ: Sartoclear Dynamics® Lab Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting

PDF | 1.8 MB

カタログ: Introducing Cy-Clone PLUS — The Fastest Way to the Best Clones

PDF | 3.8 MB