Mycap® CCX細胞増殖システム
細胞培養のための信頼性の高い無菌技術であるMycap® CCXは、革新的なクローズドデザインであり、培地の培養・サンプリング・移動をバイオセーフティキャビネットなしで無菌的に行うことを保証します。
Sartoclear® Dynamics Lab P15とLab V
高密度の哺乳類細胞培養物を迅速かつ簡便に清澄化することは、しばしば困難なことです。ザルトリウスのソリューションでは、ワンステップの清澄化と無菌ろ過プロトコルを提供し、従来の遠心分離よりも70%高速で、目詰まりもありません。さらなる解析の前に抗体を調製するために、シンプルで小規模な哺乳類細胞回収ツールを使用することで、清澄化された上清から迅速かつ簡単にターゲット分子を採取することができます。
Microsart® AMPマイコプラズマキット
マイコプラズマは細胞培養に広く存在する汚染物質です。マイコプラズマのサイズが非常に小さい(~0.3~0.8 µm)ため、顕微鏡で見ることができません。培養による検出には28日間かかりますが、それでさえもコロニーを肉眼で見ることは困難です。マイコプラズマで汚染された製品は人間の健康リスクとなるため、使用する細胞株が汚染されていないことを確認する必要があります。
Microsart® qPCRキットは、マイコプラズマ汚染を早期に検出するための安全かつ迅速な方法を提供します。高速で特異度が高く、国際的なガイドラインに準拠しています。
BioOutsourceセルバンキング製造
BioOutsourceとザルトリウス・ステディム・バイオテックは、業界をリードするクローズドシステム、シングルユース、そして包括的なPATオプションが利用可能でcGMPに完全準拠したセルバンキング製造プロセスを開発するために、その専門知識を結集しました。