モノクローナル抗体候補の特性評価
リード候補の構造や機能について可能な限り知り、患者の安全性に影響を与え得る変化を調査します。
ザルトリウスの高含有量かつ生物学的に関連性の高い細胞、および懸濁液ベースのアッセイを使用して、リード候補の特性評価を行います。
Incucyte®生細胞解析システム
動的表現型アッセイやセルヘルスアッセイを用いて、ターゲット細胞上でのリード抗体候補の特性を完全に解析することができます。細胞、試薬、専用のソフトウェアツールを含む、完全に統合されたソリューションを使用して、経時的な移動、浸潤、増殖、アポトーシスを可視化し、解析します。
Sartoclear® Dynamics Lab P15とLab V
Sartoclear® Dynamics Labは、抗体リード候補のさらなる解析のためのシンプルで小規模な哺乳類細胞回収のワークフローであり、ターゲット分子と一緒に清澄上清を迅速かつ簡便に調製します。
高密度の哺乳類細胞培養物を迅速かつ簡便に清澄化することは、しばしば困難なことです。ザルトリウスのソリューションでは、ワンステップの清澄化と無菌ろ過プロトコルを提供し、従来の遠心分離よりも70%高速で、目詰まりもありません。
物理化学的解析試験のためのラボひょう量ソリューション
HPLCサンプル調製/標準物質の調製
Cubis® MSA注入システムを使用して、再現性の高いHPLC検量線を半自動的に作成し、文書化します。
Cubis II — Your Balance, Your Way
リード候補の分析試験法の開発と物理化学的特性評価のために、研究者は再現性と他のラボシステムとの接続性を提供する、信頼性の高いひょう量ソリューションを必要としています。
シームレスな接続性 - LIMSや既存ソフトウェアに直接接続できるため、ソフトウェアを追加せずに、さまざまな研究向け情報システムにシームレス接続。USB-Cの他、Bluetooth接続も選択可能です。
カスタマイズ可能なモジュール - 容量とリーダビリティのオプション、ドラフトシールドタイプ、ひょう量モジュールとディスプレイの豊富な選択 - 60,000通りの構成が可能です。
エンドツーエンドの完全なデータ統合 - ユーザー管理とLIMSの接続性により、取得したデータの信頼性が高く、操作され得ないことが保証されます。
BioOutsource試験サービス
生化学的分析および構造的分析
治療用モノクローナル抗体の開発において、固有の構造的不均一性の特徴を明らかにすることは必須の要件です。高分子量種、低分子量種、電荷バリアント、翻訳後修飾、生体内での安定性、生物学的活性の低下、望ましくない免疫効果をもたらす可能性があります。
経験豊富なザルトリウスの化学者チームが、抗体治療薬の開発の適切な段階でタンパク質の構造解析と物理化学的解析を確実に行うことで、これらのリスク管理を確実にするために必要なサポートとアドバイスを提供することができます。
生物学的解析
さまざまな細胞ベースの結合および効力のアッセイを用いて、生物学的分子の結合および機能的活性の特性を明らかにします。12種類以上の市販モノクローナル抗体に対する事前評価済みのアッセイなど包括的なアッセイ開発およびバリデーションサービスにより、モノクローナル抗体の開発を促進します。