CAR-T研究开发中的体外检测

分析免疫细胞活化、增殖和杀伤的检测技术和软件;肿瘤浸润淋巴细胞的监测

体外试验,从简单的细胞增殖、分化和迁移试验,到更为复杂的共培养模型,如免疫细胞杀伤和细胞吞噬试验,对于CAR-T细胞治疗的初步研究、开发和最终的表征分析都至关重要。

目前评估免疫应答的调节通常采用终点法,需要间接读数,并且往往不在生理相关性环境中进行。这种方法提供的生物学长期发展信息极少,甚至缺失,而且往往不能完全揭示免疫细胞和癌细胞之间的动态相互作用。

由于您要完全相信您所给予的治疗,并且要最优先考虑患者的安全和获知结果的时间,因此您需要的解决方案必须从一开始就提供高度重复性的生物学相关结果。Intellicyt® iQue PLUS筛选仪可对免疫细胞的活化和功能进行快速、高通量、高内涵分析和筛选,而IncuCyte®活细胞分析系统可助您实时查看和分析免疫细胞成簇和增殖、趋化性、吞噬作用和免疫细胞杀伤效应,而不会影响您的细胞培养。Virus Counter®平台可以对您T细胞转导中的病毒载体颗粒进行快速准确的定量分析。

了解赛多利斯体外试验,它对于CAR-T治疗的发现和开发至关重要,不仅具有极高的精确度、性能和安全性,并且为您提供最可靠的结果。

载体开发

在将T细胞转化成CAR-T细胞时,常采用病毒载体转导遗传物质。HEK293等细胞通常用于培养病毒载体;在培养过程中必须采用一个严格的标准,以保证生产出最佳的病毒以及下游工艺的成功。在监测细胞健康和鉴定这些细胞群体时采用基于细胞的体外试验,必须可靠、重复性高、快速且经济实惠。

病毒载体的成功取决于两项测量指标:病毒颗粒总数和感染滴度。对于逆转录病毒、慢病毒、腺相关病毒和其他病毒载体而言,Virus Counter®平台意味着摆脱传统不精确的病毒测量方法(噬菌斑测定,LD50,TCID50),性能更优越,不仅可以更快地获取可靠的生物学相关病毒定量结果,还降低了每份样品的检测成本。

IncuCyte®活细胞分析系统

自动捕获和分析2D和3D活细胞培养图像。实时显示细胞活性、健康及免疫细胞杀伤试验。在不干扰培养细胞的情况下评估T细胞成簇和增殖、免疫细胞介导的凋亡以及抗体介导的吞噬作用。

了解更多

白皮书:

科学海报:

Intellicyt® iQue PLUS筛选仪

Intellicyt iQue PLUS筛选仪可快速获取体外检测结果及可靠分析。它不仅速度快、所需样本体积小,同时兼具强大的多参数数据分析和可视化功能,帮助您在极短的时间内从几微升样本获取可执行的结果。
免疫细胞杀伤、细胞因子分析等筛选。轻松、快速、可重复地开展细胞毒性试验。

了解更多

应用手册:

使用Picus®和Tacta®进行移液

检测的可靠性很大程度上取决于样本制备阶段。可编程的电动移液器Picus减少了用户之间的差异。选择多道移液器可以缩短培养箱外的操作时间,改善细胞健康状况,加快工作速度。电动Picus和手动Tacta移液器均可确保最佳的移液体验。

感兴趣

应用手册:

Virus Counter®平台

CAR-T病毒载体量化从未如此简单快速。对病毒颗粒总数进行快速体外检测,重复性好。在检测慢病毒、AAV和其他病毒时,ViroTag®免洗试验可最大限度减少变异性,比传统方法更可靠。

了解更多

应用手册:

宣传册:

细胞培养

在CAR-T疗法早期研发中的体外试验对下游的成功至关重要。在这一阶段需要培养和分析多种不同的细胞群:不仅是用于体外鉴定的多个癌细胞系,还包括从分离的PBMC中产生的细胞,这些细胞最终经过选择、激活和转导形成CAR-T治疗细胞。

在早期研究中的细胞检测,并非每一项都必须遵循其下游阶段的严格监管准则,但选用高质量的设备、软件和试剂将带来极大益处。从项目最初阶段到项目完成,直至最终进入更为严格的监管环境,这种质量保证为获得出色、可靠的结果奠定了基础。如果您的目标是将项目最终转变成临床产品,那么请不要危及到这一目标:实际上,赛多利斯提供的解决方案可以让您信赖每一项检测结果。

IncuCyte®活细胞分析系统

自动捕获和分析2D和3D活细胞培养图像。实时显示细胞活性、健康及免疫细胞杀伤试验。在不干扰培养细胞的情况下评估T细胞成簇和增殖、免疫细胞介导的凋亡以及抗体介导的吞噬作用。

了解更多

探索可用的检测技术:
转到“IncuCyte®活细胞分析”

白皮书:

科学海报:

Intellicyt® iQue PLUS筛选仪

Intellicyt iQue PLUS筛选仪可快速获取体外检测结果及可靠分析。它不仅速度快、所需样本体积小,同时兼具强大的多参数数据分析和可视化功能,帮助您在极短的时间内从几微升样本获取可执行的结果。
免疫细胞杀伤、细胞因子分析等筛选。轻松、快速、可重复地开展细胞毒性试验。

了解更多

应用手册:

科学海报:

了解更多检测:

使用Picus®和Tacta®进行移液

检测的可靠性很大程度上取决于样本制备阶段。可编程的电动移液器Picus减少了用户之间的差异。选择多道移液器可以缩短培养箱外的操作时间,改善细胞健康状况,加快工作速度。电动Picus和手动Tacta移液器均可确保最佳的移液体验。

感兴趣

应用手册:

CAR-T 研究资源

Brochure: Innovative Solutions to Advance CAR-T Discovery and Development | July 2019

PDF | 3.5 MB

下载

联系我们

您是否有兴趣为您的研究获得更多关于细胞分析仪器的信息?

是否打算为您的实验室购买细胞分析设备?

感兴趣的其它产品或领域(选择所有适用的选项):

我们可以为您提供哪些产品帮助?