在我们的CAR-T发现与开发资源区域中查看网络研讨会、电子书、信息图、文献和其他教育材料。
用于CAR-T细胞疗法、过继细胞疗法发现和开发的解决方案
对于免疫疗法研究人员而言,赛多利斯体外试验方案利用互补的技术和以及强大的多参数软件分析汇总不同的试验并分析验证结果,由此加深见解并简化工作流程,从而降低了复杂性度。
更重要的是,要在理想情况下利用现成的CAR-T解决方案延续CD19导向的CAR-T疗法在其他血液系统恶性肿瘤(例如 CD123 特异性 ALL / AML)及最终在实体瘤中的成功应用。
为实现这一目标,需要采用适当的体外研究和开发方法来快速鉴定新型肿瘤抗原以及利用基因工程技术获得高效的亲肿瘤T细胞。该过程包括用于引入遗传修饰的各种CAR转运方法,以及持续评估这些修饰T细胞的特异性、毒性和活性。
此外,为提高安全性,我们需要通过持续监测来确保实验过程决不存在污染(例如支原体)。
iQue®高端流式细胞仪和Incucyte®自动化连续活细胞分析平台(仪器、试剂和软件解决方案),搭配快速污染测试(少于3小时)和孔板接种(Picus®和Picus®Nxt 系列)解决方案形成的最优组合可满足您的CAR-T研究需求。
参见著名的CAR-T出版物
CAR-T 应用亮点
发现我们的解决方案
更快、更智能地筛选 CAR-T:iQue®高端流式细胞术平台
高通量CAR-T细胞分析平台,适用于T细胞活化和细胞因子谱分析以及多重表型分析。
速度 - 快速孔板取样、综合分析、多重免洗测定和新型数据约减工具
微量化 - 通过从微量样本中采样,最少只需一微升,节约珍贵的样本和试剂
容量 - 对细胞、微球和分泌蛋白进行高容量、多重分析
可用性 - 利用可易于实现的自动化、综合分析和可视化工具,打造简单、可扩展的多用户环境
洞察力 - ForeCyt 软件具有动态可视化工具,即使在不同日期采集的多块孔板数据,也可以快速鉴定出感兴趣的孔
对细胞介导的细胞毒性、靶向性和CAR转导率进行高通量、多重性筛选和测试,以便从样品中快速获得可执行的结果。
了解更多
应用纲要
验证您的CAR-T作用靶点:Incucyte®活细胞分析系统
无需从培养箱中取出即可对CAR-T细胞归巢(趋化性)、活化和功能进行自动成像和分析。
- 实时连续分析意味着您不会丢失任何数据点
- 分析细胞特异性和时间依赖性的生物活性
- 通过图像和视频实现结果的可视化和验证
- 支持96孔和384孔多种分析检测形式
通过集成的硬件和软件解决方案实现2D/3D CAR-T细胞毒性、细胞凋亡以及T细胞健康与增殖实验的结果可视化,从而验证您的高通量筛选结果。
了解更多
检测和污染监控:Microsart®微生物检测试剂盒
为CAR-T研发过程提供微生物污染快速检测方案以提高药品的安全性。快速、高度特异和灵敏。
- 通过一次反应即可检测已知种类>95%的细菌
- 3小时即可得到结果:治疗前
- TaqMan®特异性探针可减少假阳性
- 无传染性验证标准品
- 减少移液操作:包含内部控制
涉及CAR-T细胞、癌细胞系、球状体的敏感应用要求最佳外部环境,即无污染。确保您的细胞处于最佳生理状态。
了解更多
孔板接种:Picus®和Picus® Nxt电动移液器
您的移液器可以成为您双手的延伸,是实验室中最常用(且具有个性化)的工具之一。手动移液器和多功能的电动移液器可满足多种孔板使用的需求,以便优化CAR-T细胞培养和分析条件,同时最大限度地提高舒适度、减少劳损。
正确的E:T比对于正确的%特异性裂解比计算至关重要,从而最大限度地降低错误风险,以确保大量接种的准确性,这是获得优异结果的绝对前提。
了解更多