赛多利斯 HPLC 样品制备解决方案帮助您节省时间并提高可重复性

验证无污染支架涂层用药物和辅料的含量和纯度

利用 HPLC 进行药物洗脱支架的质量控制必须要建立稳健可靠且精简的样品制备工作流程,以确保您获得清洁、可重复且无干扰的结果。赛多利斯可为您提供简单省时的 HPLC 样品制备解决方案,同时帮助您分析药物和辅料(如支架用聚合物)的含量和纯度。凭借我们的解决方案,您将获得稳健可靠的样品处理程序。

甄选优质产品,即使是极小的改进也会对测试产生重大影响,这也是获得最佳结果最简单易行的方法。

查看这些简单的步骤和优化的解决方案,以帮助您获得准确、可重复的结果。

立即探索

您的 HPLC 结果势必与样品制备具有一致的品质

优化的样品制备

具有稳定基线和对称峰的色谱图


使用赛多利斯产品制备 HPLC 样品可防止出现一般的常见问题,并确保更高的分析准确度。

  • 不会阻塞 HPLC 色谱柱
  • HPLC 柱的灵敏度更高
  • 准确度更高
  • 假阳性峰更少
  • 背景噪声更少
  • 无浸出物

高质量标准的 HPLC 样品制备

延长 HPLC 色谱柱的使用寿命,获得准确的结果

缓冲液制备和样品稀释

使用色谱级超纯水确保一致的基线并减少假峰

实验室超纯水系统:

采用独特袋式水箱技术的Arium® Mini plus UV 和 Arium® Pro UV

  • ASTM 1 型水可提高分析结果的灵敏度
  • 将 TOC 水平降至最低,避免色谱图出现背景噪声 
  • 我们的 IQ/OQ 服务确保 GLP/GMP 的合规性
  • 产生高度去离子水并最大限度地减少化学离子干扰

标准品制备

从自动制备中获益,同时记录 100% 可比的 HPLC 标准品

带有 Q-App 软件的 Cubis® MSA 定量加样系统

  • 全自动制备标准品
  • 记录测试程序
  • 简单的工作流程提供可靠、直观的指导
  • 记录符合21CFR Part11的规定

移液

符合人体工程学的舒适移液器,即使用最小体积,也能实现可靠的移液结果

Tacta® 手动移液器

  • 采用符合人体工程学的设计,实现轻松移液
  • 容量锁助力实现可靠的移液效果
  • 易于校准和调整

Picus® 电动移液器

  • 精确的移液结果
  • 全电动操作,易于使用
  • 轻量化移液器,带来舒适的移液体验

低吸附吸头 

  • 出色的样品回收率
  • 纯度认证

过滤

通过去除样品中的颗粒来保护和延长 HPLC 色谱柱的使用寿命,从而获得始终如一的可靠分析结果

Claristep® 过滤系统 

  • 利用方便强大的 Claristep® 同时过滤 8 种 HPLC 样品。Minisart® RC 过滤装置经过 HPLC 样品制备的批次认证。
  • 易于使用
  • 优异的耐化学性和兼容性

Minisart® 针头滤器

  • 能够可靠去除颗粒,且样品中不会出现任何可提取物或浸出物
  • Minisart® RC 随附特定批次的 HPLC 纯度证明
  • 超快速通过样品,无任何堵塞

宣传册:HPLC 样品制备

PDF | 5.3 MB

联系我们

您是否对特定的解决方案感兴趣?*

我们如何为您提供帮助?*