ザルトリウスのHPLCサンプル調製ソリューションによる時間短縮と再現性の向上

HPLCの結果はサンプル調製の質次第

サンプル調製の最適化

安定したベースラインと左右対称のピークを有するクロマトグラム

ザルトリウス製品を使用することでHPLC用のサンプル調製時にでよく生じる問題を防ぎ、より高い精度での分析が可能です。

  • HPLCカラムの目詰まりを防止
  • より高いHPLCカラム感度
  • より高い精度
  • 偽陽性ピークを低減
  • 背景ノイズを低減
  • 浸出物なし

HPLCサンプル調製の高い品質規格

ガイド

4段階のHPLCサンプル調製(ラボ管理者との協力関係)

高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用してサンプル中に存在する化合物を分離、同定、定量します。HPLCは高性能で高感度な分析法であり、サンプル調製時に細部への注意を払うことで良質な結果を得ることができます。最高の分析は最高のサンプル調製から始まるため、結果の質は主にサンプルの質によって決まります。ここでさまざまなザルトリウス製品が役に立ちます。

今すぐダウンロード

正確な結果を得るためにHPLCカラムの寿命を延長

バッファの調製とサンプルの希釈

ダウンロード - ラボ用水システム

arium®浄水システム

PDF | 1.7 MB

arium® mini – 1日10 Lの供給が可能な小型超純水システム

PDF | 2.0 MB

データシート:arium® pro超純水システム — 高度な要求に対応できるアプリケーション指向の柔軟なシステム

PDF | 1.1 MB

標準物質の調製

ピペット操作

ダウンロード - ピペット、チップ

Tacta手動ピペットカタログ

PDF | 2.3 MB

カタログ

PDF | 1.9 MB

ローリテンションチップ — オプチフィットチップ、SafetySpaceフィルターチップ

PDF | 1.1 MB

ろ過

ダウンロード - ろ過ソリューション

パンフレット:クラリステップ®ろ過システムによるHPLCサンプルの調製

PDF | 1.3 MB

パンフレット:Minisart®親水性シリンジフィルター(HPLCサンプル調製用)の利点

PDF | 569.5 KB

パンフレット:Minisart®親水性シリンジフィルター(HPLCサンプル調製用)の利点 

PDF | 711.6 KB

カタログ:HPLCサンプル調製

PDF | 2.4 MB

Request More Information

Are you interested in specific solutions (please select)? 

お問合せの目的