Soluções para Avançar a Pesquisa de Peptídeos Terapêuticos

Até o momento, mais de 60 drogas peptídicas foram aprovadas em todo o mundo; mais de 150 estão em desenvolvimento clínico ativo.

Embora os primeiros peptídeos nativos, como insulina e ACTH, tenham sido isolados de tecidos de mamíferos, a maioria dos peptídeos nativos atualmente no mercado são produzidos sinteticamente ou por meio de expressão recombinante. Novas estratégias de desenvolvimento estão se concentrando na melhoria das propriedades farmacêuticas de peptídeos nativos e análogos, como extensão de meia-vida, biodisponibilidade oral e permeabilidade intestinal.

Plataformas de análise celular

Ao identificar novas drogas peptídicas e pequenas moléculas que têm como alvo os receptores de peptídeos, a triagem de alto rendimento (HTS) e as tecnologias de análise de células vivas oferecem soluções exclusivas para acelerar o processo de descoberta.

Plataforma de citometria de fluxo avançada iQue®

Construído para acelerar sua pesquisa - Obtenha desde amostras até resultados acionáveis em tempo recorde!

Avalie vários parâmetros celulares mais rapidamente, com menos células e menor quantidade de reagentes. Com processamento e análise de amostra de alto rendimento e a capacidade de coletar dados simultaneamente em vários parâmetros, a plataforma iQue Advanced Flow Cytometry está transformando a descoberta de produtos biológicos, convertendo a abordagem de citometria de fluxo tradicional de baixo rendimento e demorada em um método verdadeiramente avançado de triagem e perfil com uma visão mais profunda e eficiente.


Discover the iQue Platform

Sistema de análise de células vivas Incucyte®

Obtenha informações sobre os efeitos celulares de sua droga candidata a peptídeo, diretamente de dentro de sua incubadora, com nosso analisador e gerador de imagens quantitativas em tempo real.

O Incucyte® Live-Cell Analysis System é uma plataforma de análise e imagem quantitativa de células vivas em tempo real que permite a visualização e quantificação do comportamento da célula ao longo do tempo, reunindo e analisando automaticamente imagens 24 horas por dia em uma incubadora de laboratório padrão. Essa tecnologia inovadora permite que os pesquisadores façam medições cinéticas com lapso de tempo de células vivas ao longo de dias e semanas, fornecendo uma visão dos processos biológicos ativos em tempo real.
 
Explore the Incucyte® System

Qbeads® Plexscreen família de reagentes usa imunoquímica para capturar proteínas secretadas específicas em diferentes tipos de esferas. Oferecemos pérolas para proteínas secretadas em humanos, camundongos e ratos.

Qbeads® Family of Reagents permitem a captura de proteínas específicas em tipos distintos de grânulos para quantificação multiplexada de citocinas, moléculas de adesão, enzimas, receptores de fatores de crescimento e muito mais.

Cellular Phenotype and Function Applications 
Os kits de triagem misturar e ler incluem reagentes otimizados e formatos flexíveis validados para a plataforma iQue. Nenhum protocolo de lavagem economiza tempo, reduz a variabilidade e permite a miniaturização. Os kits podem ser multiplexados para aumentar o conteúdo do ensaio e reduzir os requisitos de amostra.

Immune Cell-Based Kits permitem a análise de múltiplos fenótipos de células imunológicas e características funcionais, como viabilidade, proliferação e liberação de citocinas.

Kit de ativação de células T e perfil de citocinas

Avalia o estado de ativação das células T ao fornecer informações sobre sua saúde e seu papel na secreção de citocinas.

Veja o infográfico

Webinar: Obtendo percepções críticas para aplicativos de descoberta de...

Avalia o estado de ativação das células T ao fornecer informações sobre sua saúde e seu papel na secreção de citocinas.

Assista ao webinar

White Paper: Live-Cell Immunocytochemistry
A imunocitoquímica (ICC) é uma técnica de imagem laboratorial poderosa para visualizar a localização de proteínas específicas em células usando anticorpos marcados com fluorescência direcionados ("imunofluorescência"). Neste artigo, apresentamos uma solução integrada para ICC de "células vivas", com base na análise de células vivas Incucyte® e fragmentos de anticorpos marcados por fluorescência. A metodologia é sensível a qualquer proteína expressa na superfície da célula para a qual existe um anticorpo específico correspondente.



Morphological and Phenotypic Live-Cell Assays
Garanta a relevância fisiológica dos resultados e revele os efeitos do tratamento dependentes do tempo no início do processo de descoberta do medicamento, fornecendo uma visão morfológica e fenotípica em tempo real.

Monitoramento de células vivas e fluxos de trabalho - Imunocitoquímica...

Revele a dinâmica da expressão de proteínas de superfície com uma nova abordagem para imunocitoquímica. O monitoramento de células vivas Incucyte é um...

Veja o infográfico

Internalização de Anticorpo

Solução inovadora para análise rápida, cinética e de alto rendimento da internalização de anticorpos.

Saber Mais

Outros aplicativos de análise de células em destaque

Citotoxicidade

Detecte medições em tempo real de morte celular com base na integridade da membrana celular.

Saber Mais

Apoptose

Investigate aberrations in apoptotic pathways in intact, living cells.

Saber Mais

Proliferação e contagem de células

Meça a proliferação ou conte as células em monoculturas ou co-culturas, com ou sem rótulos.

Saber Mais

Agrupamento e proliferação de células imunológicas

Compreender os mecanismos de ativação, proliferação e regulação das células imunes.

Saber Mais
iQue Instrument and software on a lab bench

Plataforma de citometria de fluxo avançada iQue®

Plataforma de citometria de fluxo avançada para ir de amostras a resultados acionáveis em tempo recorde. Avalie a citotoxicidade, apoptose e outros pr...

Saber Mais

Ferramentas para suas aplicações de pesquisa de peptídeos downstream

Clarificação e Filtração

Kits de filtragem em laboratório Sartoclear Dynamics®

Os kits Sartoclear Dynamics® Lab são projetados para a coleta rápida de volumes de culturas de células de 15 mL a 1.000 mL no laboratório, permitindo que a clarificação e a filtração estéril sejam realizadas em uma etapa. Esses kits simplificam o processo, eliminando totalmente a etapa de centrifugação, de outra forma necessária para a clarificação. Como resultado, até 1.000 mL de culturas de células podem ser eficientemente clarificadas e esterilizadas em minutos - de forma rápida e fácil.

Leia a Brochura

Saiba mais sobre Sartoclear Dynamics®

Concentração, troca de tampão e diafiltração

Ultrafiltros Vivaflow®, Vivaspin® e Vivapure®

Soluções perfeitas para suas necessidades de ultrafiltração atendendo ao fluxo de trabalho completo de ultrafiltração de proteínas: da concentração e diafiltração da fonte de proteína original, um sobrenadante de cultura de células, até a concentração final | dessalinização da proteína purificada.

Explore Ultrafiltration

Notas de aplicação

Concentration of Low Molecular Weight Peptides - Concentration of Peptides with Vivaspin 500 Ultrafiltration Devices

PDF | 42.9 KB

Concentration of an 8 kDa Peptide Fragment with Vivaspin® 6 Ultrafiltration Devices

PDF | 74.7 KB

Remoção de partículas e filtração estéril

Filtros de seringa Minisart®

Os filtros de seringa Minisart® são ideais para clarificação de líquidos carregados com partículas, por ex. para preparação de produtos farmacêuticos ou soluções de infusão. A Sartorius oferece filtros de seringa Minisart para uma ampla gama de aplicações. Os filtros são limpos e seguros, pois são quase isentos de lixiviáveis e extraíveis. Além disso, eles removem partículas e microorganismos de maneira confiável, sem vazamentos.

Learn More

Papéis de mata-borrão

Controle de contaminação microbiana de culturas celulares

Kit Microsart® AMP Mycoplasma

Certifique-se de que seus resultados sejam de suas células, não de contaminação. Faça a triagem de suas culturas com nosso kit de PCR em tempo real para a contaminação por micoplasma.

Learn More

Kit Microsart® RESEARCH Bacteria

Fornece detecção rápida de bactérias totais em 2½ h. Use Microsart® RESEARCH Bacteria para detecção rápida e confiável baseada em PCR em tempo real de contaminação bacteriana em culturas de células ou sobrenadantes de cultura de células.

Learn More

Cubis II - Seu equilíbrio, seu jeito

Fluxos de trabalho seguros e de maior precisão
As balanças de laboratório Cubis II oferecem soluções integradas atraentes - tanto soluções de hardware (por exemplo, calibração ou nivelamento) e software (QApps), modularidade e várias opções de conectividade no mais alto nível de precisão. Essas balanças foram projetadas para um funcionamento intuitivo, auxiliado por sistemas de assistentes inteligentes que garantem o uso correto da balança a todo o tempo.

Pesagem de amostra ergonômica com precisão descomprometida
A grande variedade de suportes de amostra e pratos de pesagem garantem que amostras de vários tipos (por exemplo, tubos de bloqueio seguro, frascos, frascos, seringas ou mesmo animais) possam ser pesadas diretamente na balança. Desta forma, os fluxos de trabalho podem ser executados de forma muito mais fácil, segura e rápida. Feito de titânio, não apenas a mais alta qualidade do material é garantida, mas notavelmente a repetibilidade não é prejudicada por causa das propriedades não magnéticas.

Discover Cubis® II

Download the Cubis® II Sample Holder Brochure

Destaques da aplicação Cubis® II relacionados

Application Highlight: Safe-Lock Tube Holders for Cubis® Balances

PDF | 1.1 MB

Application Highlight: Vial and Flask Holders for Cubis® Balances

PDF | 934.6 KB

Notas de aplicação

Sistema de expansão de células Mycap® CCX

Técnica asséptica confiável para expansão de cultura de células, o Mycap® CCX tem um design fechado revolucionário que garante que a alimentação do meio de cultura, inoculação, amostragem e transferências sejam feitas assepticamente - sem a necessidade de um gabinete de biossegurança.

Learn More

Preparação de amostra

Os produtos de laboratório da Sartorius para preparação de amostras são escalonáveis e permitem procedimentos reproduzíveis. Nossos produtos cobrem um espectro de pesagem a soluções de sedimentação e unidades de ultrafiltração.

Otimize sua preparação de amostra para resultados precisos e confiáveis.

Learn More

Pipetas Eletrônicas e Tacta Mecânicas Picus

As pipetas Sartorius da família Biohit são apreciadas por sua facilidade de uso e precisão, bem como por seu design atraente e prático.

Learn More

Dicas de pipeta

Para resultados exatos e precisos, você precisa de pontas projetadas para corresponder à sua pipeta. Nossas ponteiras Optifit e ponteiras com filtro SafetyspaceTM são projetadas e fabricadas para se encaixar perfeitamente em nossas pipetas.

Learn More

Descubra nossas soluções de manufatura

Desenvolvimento de processos e fabricação de proteínas do sangue

Descubra agora

Desenvolvimento e fabricação de bioconjugados

Explore mais