mAb Lead Optimization

Desenvolvimento de molécula mAb - Otimização de chumbo

Otimização de leads mAb

Antes de prosseguir com seus primeiros candidatos a medicamentos, você precisa de insights mais profundos e significativos e de dados ricos em informações sobre suas características. Você precisa de dados de seus candidatos, como

  • Perfil mínimo de imunogenicidade
  •      Especificidade alvo, seletividade e funções efetoras ideais

Avalie essas propriedades de seus candidatos mAb com ensaios fenotípicos e funcionais da Sartorius.

Contact Us

NOVA INFOGRÁFICA

Desafios e soluções para o desenvolvimento de novos anticorpos monoclonais

Avanços sem precedentes na medicina estão proporcionando resultados notáveis para alguns pacientes. Aprovações recentes de terapias CAR T e novas abordagens em medicina regenerativa, por exemplo, exemplificam anticorpos monoclonais (mAbs) usados para imunoterapia estimulam o sistema imunológico a montar uma resposta aos antígenos alvo. Essas poderosas terapêuticas estão sendo usadas para ...

Get the Infographic

Webinar:

Filtração de alimentação corporal - o novo método para colheita rápida de culturas de células de mamíferos

Register to Watch Now
 


WEBINAR

Acelerando fluxos de trabalho de descoberta de nanocorpo com citometria de fluxo de alto rendimento

Neste webinar, o Dr. Pieter Kennis discute como os nanocorpos - pequenos fragmentos de anticorpo de domínio único que retêm todas as capacidades de ligação ao antígeno e as propriedades dos anticorpos de cadeia pesada - e a descoberta de nanocorpos e as plataformas de triagem exploram a citometria de fluxo de alto rendimento para aumentar a rendimento de campanhas de triagem de nanocorpos.

Register to Watch Now
 


Acelere seu fluxo de trabalho de descoberta de mAb

Plataforma de citometria de fluxo avançada iQue®

Perfil Funcional

Realize ensaios multiplexados para análise funcional em telas de engenharia / mutação / humanização de anticorpos com o iQue3.

Obtenha uma indicação melhor do comportamento in vivo, detectando proteínas-alvo em sua conformação nativa na superfície da célula.

Mapeamento de epítopos: detecte e visualize rapidamente regiões de epítopos para centenas de clones com alta sensibilidade e valide seus dados com informações adicionais sobre a saúde e viabilidade celular - tudo em um único ensaio.

Learn More

Sistema de análise de células vivas Incucyte®

Estude seus candidatos principais no trabalho!

Obtenha uma visão detalhada, multiplexada, funcional e morfológica de modelos celulares complexos com medições automatizadas em tempo real da interação dinâmica entre células imunológicas e cancerosas, diretamente dentro de sua incubadora.

Learn More

Read the Article: Investigating New Cancer Therapy Candidates with Live-Cell Imaging

Sartoclear® Dynamics Lab P15 e Lab V e Sartolab® Multistation

Prepare rápida e facilmente seu sobrenadante clarificado com sua molécula alvo com Sartoclear® Dynamics, um fluxo de trabalho simplificado de coleta de células de mamíferos em pequena escala para análises adicionais de seus candidatos a anticorpos.

A clarificação rápida e conveniente de culturas de células de mamíferos de alta densidade costuma ser um desafio. Nossa solução fornece uma clarificação de etapa única e protocolo de filtração estéril - sem entupimento - que é 70% mais rápido do que a centrifugação tradicional.

Learn More

Serviços de teste de BioOutsource

Análises físico-químicas e estruturais

A caracterização da heterogeneidade estrutural inerente é um requisito essencial para o desenvolvimento de um anticorpo monoclonal terapêutico. Espécies de alto e baixo peso molecular, variantes de carga e modificações pós-tradução podem afetar a estabilidade in vivo, perda de atividade biológica e produzir efeitos imunológicos indesejados.
 
Nossa equipe de químicos experientes pode fornecer o suporte e o conselho necessários para garantir que esses riscos sejam gerenciados, garantindo que a análise da estrutura da proteína e a análise físico-química sejam realizadas em estágios apropriados do desenvolvimento de um anticorpo terapêutico.

Análise Biológica

Caracterize a ligação e a atividade funcional de sua molécula biológica com uma variedade de ensaios de ligação e potência baseados em células. Avance no desenvolvimento do seu biossimilar com nossa ampla gama de ensaios, disponíveis no mercado para mais de 12 moléculas biossimilares alvo.

Learn More

NOVO: Aprofunde-se na biologia da exaustão de células T com nosso novo Kit de exaustão de células T humanas e perfil de citocinas.

Learn More

Nota de aplicação: Colheita rápida de células de mamíferos sem centrifugação para purificação de anticorpos usando o Sartoclear Dynamics Lab Filtration System

Download Now

Recursos

Application Note: Minimizing Syringe Filter Usage in Harvesting Monoclonal Antibodies from CHO Cell Culture Supernatants

PDF | 183.8 KB

Application Note: Vivaflow® 200: A Critical Sample Preparation Tool for Concentrating Hybridoma Supernatants

PDF | 211.7 KB

Concentration of Mammalian Cell Culture Supernatants with Vivaspin® Turbo 15 and Amicon® Ultra-15 Devices

PDF | 427.9 KB

Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information