Cell Banking Facility

Desenvolvimento de linha celular mAb - banco de células

Banca Celular

Totalmente caracterizados, bem documentados e homogêneos bancos de células principais (MCB) e bancos de células de trabalho (WCB) são atributos críticos para mitigar o risco e garantir a segurança e a qualidade do produto de qualquer produto biológico.

Contact us


Comunicado à imprensa: Sartorius Stedim Biotech lança novos serviços para fabricação de bancos de células de mamíferos — Read now

Plataforma de citometria de fluxo avançada iQue®

Meça e monitore bioprocessos e atributos críticos de qualidade (CQAs) para seus anticorpos, incluindo apoptose, autofagia, proliferação e ligação de anticorpos.

Learn More

Sistema de expansão de células Mycap® CCX

Técnica asséptica confiável para expansão de cultura de células, Mycap® CCX tem um design fechado revolucionário que garante a alimentação, inoculação, amostragem e transferências de meio de cultura assepticamente, sem a necessidade de um gabinete de biossegurança.

Learn more

Sartoclear® Dynamics Lab P15 e Lab V e Sartolab® Multistation

A clarificação rápida e conveniente de culturas de células de mamíferos de alta densidade costuma ser um desafio. O Sartoclear® Dynamics Lab fornece um protocolo de clarificação de etapa única e filtração estéril 70% mais rápido do que a centrifugação tradicional - sem entupimento. Prepare rápida e facilmente seu sobrenadante clarificado com sua molécula alvo com nossas ferramentas simplificadas de colheita de células de mamíferos em pequena escala para preparação de anticorpos antes de análises adicionais.

Learn More

Kit Microsart® AMP Mycoplasma

Mycoplasma são contaminantes comuns em cultura de células. Dado seu tamanho minúsculo (~ 0,3-0,8 µm), o micoplasma não pode ser visualizado por microscopia. A detecção baseada em cultivo leva 28 dias e, mesmo assim, as colônias são difíceis de visualizar a olho nu. Produtos contaminados com Mycoplasma apresentam risco à saúde humana, portanto, você deve confirmar se suas linhas de células não estão contaminadas.

Os kits Microsart® qPCR oferecem um método seguro e rápido para a detecção precoce de contaminação por micoplasma. É rápido, altamente específico e compatível com as diretrizes internacionais.

Learn more

Fabrico de Bancos de Células BioOutsource

A BioOutsource e a Sartorius Stedim Biotech combinaram sua experiência para desenvolver um sistema fechado líder da indústria, processo de fabricação de banco de células de uso único e totalmente compatível com cGMP com opções abrangentes de PAT disponíveis.

Learn more

Recursos

Nota de aplicação

De culturas de células de mamíferos a proteínas puras: Sartoclear Dynamics® Lab reduz significativamente o tempo de colheita de células

Read the Application Note

Nota de aplicação

Colheita rápida de células de mamíferos sem centrifugação para purificação de anticorpos usando o sistema de filtração de laboratório Sartoclear Dynamics

Read the Application Note

GEN Tutorial

Colheita simplificada em pequena escala de células CHO para mAb Analytics

Download Now

Nota de aplicação:

O kit Mouse IgG Type and Titer é um único ensaio multiplexado que quantifica simultaneamente o isotipo IgG, quantidade de IgG por isotipo, secreção total de IgG, contagem de células e saúde celular

Download now

Papel branco:

Ferramentas analíticas de poder abrem gargalos de bioprocessamento upstream

Download now

Webinar:

Filtração de alimentação corporal - o novo método para colheita rápida de culturas de células de mamíferos

Register to Watch Now
 


Webinar:

Acelerando fluxos de trabalho de descoberta de nanocorpo com citometria de fluxo de alto rendimento

Register to Watch Now

Brochure

Mycap® CCX - Cell Expansion System Brochure

PDF | 1.9 MB
Application Note

Mycap® CCX - Cell Growth Application Note

PDF | 225.1 KB

Product Sheet: Mycoplasma Assays for qPCR

PDF | 215.6 KB

Brochure: Sartoclear Dynamics® Lab Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting

PDF | 1.8 MB