Soluções Sartorius para descoberta e desenvolvimento de terapia de anticorpo monoclonal (mAb)

Mais informações, melhores decisões

Os anticorpos terapêuticos surgiram recentemente como uma das estratégias de imunoterapia de maior sucesso para o tratamento de cânceres hematológicos e tumores sólidos.

Para montar um programa de descoberta e desenvolvimento baseado em anticorpo monoclonal (mAb) bem-sucedido para câncer, seja desenvolvendo anticorpos terapêuticos ou conjugados de drogas de anticorpos, você precisa de tecnologias que permitam a rápida identificação e caracterização de moléculas candidatas para identificar aquelas com reatividade alvo superior e funcionalidade otimizada. A Sartorius oferece soluções ricas em informações para o desenvolvimento de terapêuticas de anticorpos que permitem o rastreamento de processos biológicos complexos em velocidade, profundidade e escala sem precedentes.

Acelere seu desenvolvimento bioterapêutico e ainda tenha paz de espírito. Nossas soluções exclusivas e inovadoras para descoberta e desenvolvimento de terapias mAb simplificam o fluxo de trabalho e aumentam a produtividade.

Download our mAb Discovery & Development Brochure

NEW WEBINAR

DNA como medicamento: codificando anticorpos terapêuticos contra o câncer

Aprenda sobre as novas tecnologias de anticorpos monoclonais codificados por DNA na Inovio e como elas estão sendo empregadas em terapias contra o câncer.

Register to Watch Now

NOVO e-book: Importância da descoberta e desenvolvimento de mAb em imunoterapia

Obtenha sua cópia

Fluxo de trabalho de descoberta e desenvolvimento de terapia mAb

Desenvolvimento de Moléculas

A descoberta e o desenvolvimento da terapia de mAb do candidato começa com uma compreensão abrangente das vias biológicas e moleculares subjacentes aos estados de doença e uma compreensão completa de como seus candidatos interrompem esses processos.

Você precisa de ferramentas poderosas que podem fornecer resultados multifatoriais. As plataformas de análise de células e fundamentos de laboratório da Sartorius oferecem soluções exclusivas de alta capacidade para o desenvolvimento de moléculas, desde a caracterização de vias de doenças até a compreensão da função de moléculas candidatas.

Rastreie células em suspensão e alvos em sua conformação natural e obtenha melhores informações com aquisição simultânea de ligação ao antígeno e reatividade cruzada.

Desenvolvimento de anticorpos terapêuticos de última geração

Faça o download agora para aprender sobre soluções inovadoras para a rápida caracterização de candidatos para agilizar e avançar na descoberta terapêutica de anticorpos.

Baixar infográfico

Aplicações para mAb Therapeutics

mAb Target Identification

Identificação / validação de alvo

Explore mais
mAb Library Screening

Triagem de biblioteca

Explore mais
mAb Lead Optimization

Otimização de leads

Explore mais
mAb Candidate Characterization

Caracterização do candidato

Explore mais

NOVO POSTER

A Tabela Periódica de Anticorpos

Receba sua cópia do pôster representando todos os (mais de 100) formatos de anticorpos diferentes desenvolvidos pela Absolute Antibody utilizando as tecnologias habilitadoras da Sartorius!

Get the Poster

Contate um especialista

Desenvolvimento de linha celular

O sucesso do seu programa de desenvolvimento de mAb depende do desenvolvimento inicial de linhas de células dedicadas e da identificação de seus melhores desempenhos. A Sartorius oferece serviços de desenvolvimento de linha celular se seus planos exigem terceirização e soluções para desenvolvimento de linha celular que você pode usar internamente.

Nossos produtos, serviços e tecnologias oferecem soluções inovadoras para permitir a avaliação multiparamétrica de clones, desde a concentração de proteínas até a saúde e viabilidade celular, para identificar e classificar de forma rápida e eficiente seus clones de melhor desempenho.

Veja como a classificação e seleção de clones podem mudar drasticamente por avaliação multiparamétrica (título de IgG, título de IgG por célula, densidade celular e viabilidade celular) de seus clones, para que você possa rastrear mais clones em menos tempo e tomar decisões mais rapidamente.

Aplicativos para desenvolvimento de linha celular

mAb Gene Cloning

Clonagem genética

Explore mais
mAb Cell Line Selection/Identification

Seleção / Identificação de Linha Celular

Explore mais
mAb Cell Line Selection/Identification

Caracterização de linha celular

Explore mais
Cell Banking Facility

Cell Banking

Explore mais

Recurso Relacionado

A Rapid Method to Quantitatively Screen Bispecific Antibodies Using Protein A and Octet® His1K Biosensors

A Rapid Method to Quantitatively Screen Bispecific Antibody

Using Protein A and His1K Biosensors

Read Application Note
Saiba mais sobre nossas soluções de descoberta de produtos biológicos

Nossas soluções

Plataformas de análise celular

As plataformas de análise de células da Sartorius oferecem soluções exclusivas de alta capacidade para caracterizar o fenótipo imunológico e funcionar em velocidade, profundidade e escala sem precedentes para fornecer dados ricos em informações para rastrear processos biológicos complexos. Nossas tecnologias inovadoras geram dados mais profundos e relevantes sobre fenótipo, ativação e função, usando menos de suas preciosas amostras. Ao contrário de outras abordagens que exigem vários ensaios ou pontos de tempo, nossas tecnologias reduzem a variabilidade, entregando mais dados por ponto de tempo, ou em vários pontos de tempo, no mesmo contexto, sob as mesmas condições. Usando nossos recursos abrangentes de análise e visualização para caracterização de produtos biológicos, você terá acesso a resultados acionáveis com mais rapidez.

Sistema de análise de células vivas Incucyte®

Permite a geração de imagens e análises de células vivas em tempo real diretamente dentro de sua incubadora. Meça os efeitos cinéticos do seu tratamento com anticorpos nas células-alvo sem nunca ter que remover as células da incubadora.

Learn More

Plataforma de citometria de fluxo avançada iQue®

Plataforma de análise de células em suspensão e grânulos de alto rendimento para um perfil rápido do fenótipo celular e função em fluxos de trabalho de descoberta de anticorpos terapêuticos. Ideal para aquelas telas onde as células são preciosas ou limitadas em número, o iQue3 é a maneira mais rápida de gerar dados de alto conteúdo a partir de pequenas amostras.

Learn More

Descoberta acelerada de anticorpos: como a citometria de fluxo avançada permite que você agilize a descoberta de anticorpos.

Download Now

NOVO: Aprofunde-se na biologia da exaustão de células T com nosso novo Kit de exaustão de células T humanas e perfil de citocinas.

Learn More

NOVO WEBINAR

RECEPTORES DE SUPERFÍCIE DE CÉLULAS ALVO DE DESCOBERTA DE ANTICORPO DE ALTA THROUGHPUTYPUT PARA BLOQUEIO DE SINALIZAÇÃO NO CANCRO

Saiba como a citometria de fluxo avançada está permitindo uma análise mais completa no início do processo de descoberta de medicamentos, permitindo a descoberta de anticorpos mais requintados na Abveris.

Register to Watch the Full Webinar Now

NOVO WHITE PAPER

Internalização de anticorpos: citometria de fluxo avançada e análise de células vivas fornecem informações valiosas durante o perfil de anticorpos

Download Now

mAb Mini Plataforma de Purificação

A miniplataforma de purificação de mAb da Sartorius é ideal para a purificação em pequena escala de seu mAb de até 1 L de sobrenadante de cultura de células.

A miniplataforma inclui até sete etapas para conduzi-lo por todos os fluxos de trabalho necessários para a purificação de mAb: clarificação e filtração de células, captura de anticorpos por cromatografia de afinidade, etapa (s) de purificação, concentração e filtração estéril.

Cada uma de nossas etapas de aplicação maximiza a saída para a próxima etapa no fluxo de trabalho, para oferecer suporte a um processo de purificação mAb contínuo com saída máxima.

Como garantimos a confiança para seu programa de descoberta e desenvolvimento de mAb

  • Resultados multifatoriais ricos em informações
  • Resultados mais rápidos, produtividade aprimorada
  • Insights mais significativos e biologicamente relevantes
  • Maior confiança na qualidade, pureza e integridade do seu produto

WEBINAR

Filtração de alimentação corporal - o novo método para colheita rápida de culturas de células de mamíferosv

Registre-se agora e aprenda sobre um novo método inovador para lidar com a primeira etapa na purificação de anticorpos monoclonais (mAb) - filtração de ração corporal.

Register to Watch Now

Teste de esterilidade de produtos farmacêuticos estéreis

Sistemas de filtração por membrana fechada para teste de esterilidade

Nosso portfólio Sterisart é fácil de usar, minimiza o risco de falsos positivos e falsos negativos, atende a todos os requisitos regulamentares e oferece total confiança nos resultados dos testes de esterilidade. Redefinimos os padrões da indústria.

Download the brochure

Learn More

Kit Microsart® AMP Mycoplasma

Certifique-se de que seus resultados sejam de suas células, não de contaminação. Faça a triagem de suas culturas com nosso kit de PCR em tempo real para a contaminação por micoplasma.

Learn More

Kit Microsart® RESEARCH Bacteria

Fornece detecção rápida de bactérias totais em 2½ h. Use Microsart® RESEARCH Bacteria para detecção rápida e confiável baseada em PCR em tempo real de contaminação bacteriana em culturas de células ou sobrenadantes de cultura de células.

Learn More

Sistema de expansão de células Mycap® CCX

Técnica asséptica confiável para expansão de cultura de células, o Mycap® CCX tem um design fechado revolucionário que garante que a alimentação do meio de cultura, inoculação, amostragem e transferências sejam feitas assepticamente - sem a necessidade de um gabinete de biossegurança.

Learn More

Preparação de amostra

Os produtos de laboratório da Sartorius para preparação de amostras são escalonáveis e permitem procedimentos reproduzíveis. Nossos produtos cobrem um espectro de pesagem a soluções de sedimentação e unidades de ultrafiltração.

Otimize sua preparação de amostra para resultados precisos e confiáveis.

Learn More

Ver todos os recursos de descoberta e desenvolvimento mAb

Recursos Destacados

WEBINAR

Acelerando fluxos de trabalho de descoberta de nanocorpo com citometria de fluxo de alto rendimento

Neste webinar, o Dr. Pieter Kennis discute como os nanocorpos - pequenos fragmentos de anticorpo de domínio único que retêm todas as capacidades de ligação ao antígeno e as propriedades dos anticorpos de cadeia pesada - e a descoberta de nanocorpos e as plataformas de triagem exploram a citometria de fluxo de alto rendimento para aumentar a rendimento de campanhas de triagem de nanocorpos.

Register to Watch Now

INFOGRÁFICO

Desafios e soluções para o desenvolvimento de novos anticorpos monoclonais

Avanços sem precedentes na medicina estão proporcionando resultados notáveis para alguns pacientes. Aprovações recentes de terapias CAR T e novas abordagens em medicina regenerativa, por exemplo, exemplificam anticorpos monoclonais (mAbs) usados para imunoterapia estimulam o sistema imunológico a montar uma resposta aos antígenos alvo. Essas poderosas terapêuticas estão sendo usadas para ...

Learn More

NOTA DE APLICAÇÃO

Racionalizando o Fluxo de Trabalho de Descoberta de Anticorpos em Anticorpos ImmunoPrecise

Estudo de caso: Campanha de triagem de alto rendimento usando citometria de fluxo avançada demonstra maior rendimento e redução de etapas.

Download Now

Brochure: Insightful Solutions for Biologics Drug Discovery with a focus on Monoclonal Antibodies (mAbs)

PDF | 2.5 MB

Application Note: Sterisart®

In this study, we evaluated the Sterisart® closed system sterility testing device, with a septum, for the recurrent sterile extraction of samples.

Read More

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações