Plataforma de vetores virais de Sartorius

Single-Use e serviços associados para atender às necessidades de desenvolvimento e produção de processos de fabricantes de vetores virais

As tecnologias da Sartorius são ideais para a produção de vacinas virais, vetores e terapias genéticas. Eles permitem o processamento Single-Use completo de vírus, desde o desenvolvimento do processo até a fabricação comercial na escala de 2000 L. Os fabricantes de produtos relacionados a vírus estão se beneficiando de nossas tecnologias, análises e serviços exclusivos de upstream e downstream, incluindo nossa consultoria em desenvolvimento de processos, modelagem de custos e recursos de engenharia de processos.

Os vetores virais recombinantes são usados em um número crescente de aplicações de vacinas e trazem uma nova perspectiva na prevenção de doenças infecciosas. O uso de vetores virais permite a expressão de antígeno intracelular e incita uma forte resposta imune em pacientes. Eles também permitem uma abordagem de plataforma para várias indicações de vacina.

O crescente número de vetores virais usados como terapia clínica exigirá que processos comerciais escaláveis upstream e a downstream sejam desenvolvidos e otimizados para garantir que os atributos críticos de qualidade (CQAs) sejam mantidos.

Implementando a purificação de adenovírus em escala de processo.

Leia como a plataforma Single-Use acelera o desenvolvimento e a fabricação de vacinas.

Download do Artigo (em inglês)

Intensificação de processos downstream de adenovírus na GSK.

Conheça como a GSK implementou um adsorvedor de membrana para intensificar a purificação de adenovírus.

Download do Artigo (em inglês)

Assista à gravação do webinar

Saiba mais sobre como os desenvolvedores de vacinas podem acelerar seus prazos e desenvolver processos vetoriais virais altamente eficientes.

Assista agora

ambr 15® para desenvolvimento de processos upstream de alto...

Uma ferramenta valiosa para a adaptação da produção em suspensão de linhas celulares de vetores virais, desenvolvimento de meio e triagem de...

Saiba mais

Modular ambr®250 para otimização e desenvolvimento de processos...

Um sistema de biorreator modular para determinação rápida de parâmetros críticos, isto é, tempo de transfecção da linha de células hospedeiras ou...

Saiba mais
Bioreactors and Fermenters from 100 mL up to 2,000 L.

BIOSTAT® STR para expansão celular e produção de vetores virais

Uma família de biorreatores Single-Use e uma plataforma ideal para suas instalações de fabricação flexíveis, que suportam processos contínuos e...

Saiba mais

Cromatografia de membrana Sartobind® para purificação de vetores...

Uma tecnologia de membrana de adsorção ideal para a purificação de vetores virais.

Saiba mais

Contador de vírus para quantificação rápida de vírus.

Uma plataforma automatizada exclusiva para rastreamento em tempo real de partículas virais e quantificação do total de partículas intactas de vírus.

Saiba mais

Dê uma olhada nas novas instalações de produção da ABL Europa para a fabricação BPF de vetores virais de culturas celulares não aderentes - apoiado por Sartorius Stedim Biotech

“Nosso novo conjunto de produção de vetores virais de última geração contém uma linha de produção totalmente Single-Use, descartável. [...] Sartorius entregou o projeto exatamente dentro do prazo e de acordo com nossas expectativas. Tudo correu muito bem e recebemos um bom apoio durante a qualificação. ”
Patrick Mahieux, Gerente geral da ABL.

Download ABL Case Study

Assista ao nosso mais recente webinar sobre soluções de desenvolvimento de processos de alto rendimento para purificação de vírus

Entre em contato com um especialista em vacinas

Descubra mais plataformas Sartorius para Biomanufatura

Ferramentas de Single-Use escalável para sua plataforma de...

Saiba mais

Medicina regenerativa

Saiba mais

Conecte a Upstream para bio-fabricação intensificada

Saiba mais