Um brinde ao controle de qualidade confiável.

Onde a arte de fazer um bom vinho encontra o controle de qualidade

Fique no lado seguro com Sartorius - Detecção de deterioração para produtores de vinho

A arte da vinificação é um negócio desafiador. Pode levar gerações para criar um vinho excepcional, mas você só tem algumas semanas para produzi-lo. Não devem ocorrer erros nesta curta fase para que o vinho possa amadurecer sem complicações.

Da vinha ao barril, à garrafa, à adega - as soluções dedicadas de Controle de Qualidade da Sartorius para testes de vinho ajudam você a criar a safra perfeita para as gerações vindouras.

Pergunte aos nossos especialistas

Fluxograma do processo para o seu processo de vinificação *

Descubra as diferentes etapas do fluxo de trabalho do vinho e clique no ícone „+“ para conhecer a variedade de aplicações e soluções que a Sartorius oferece para teste durante o seu processo de vinificação.

* Este fluxo de trabalho pode não representar exatamente o fluxo de trabalho de sua vinícola, no entanto, generaliza os pontos de verificação de CQ.

Aplicações em seu controle de qualidade (QC) e nossas soluções de...

Você está empenhado em criar vinhos de alta qualidade com aparência, cheiro, tato e sabor consistentes de uma garrafa para a outra. Estamos empenhados em fornecer-lhe os produtos de que necessita para garantir o sabor, aroma e qualidade do seu vinho. Para o processamento de vinho QC, temos soluções para as seguintes aplicações:

Determinação de umidade da marca de uva

No final da produção, para reciclar os resíduos e aproveitar ao máximo os subprodutos do bagaço da uva, você pode vendê-los como ração para gado, para uma destilaria ou para um fabricante de cosméticos. Testar o teor de umidade de seu bagaço de uva é fundamental para evitar a contaminação por fungos e garantir que você está vendendo bagaço de uva com um teor de umidade conhecido.


O que testar?

A Sartorius possui produtos e soluções para ajudá-lo a detectar a umidade de forma rápida e fácil em seu bagaço de uva.

Analisador de umidade MA 160

Multifuncional e flexível que oferece análise de umidade rápida e confiável para a mais ampla variedade de amostras, incluindo armazenamento de dados estendido e recursos de segurança:

  • Resultados rápidos e precisos
  • Fácil de operar
  • Luz de status para rastreamento simples do progresso atual durante a medição
  • Determinação de ponto final totalmente automática e cálculo do resultado
  • A verificação de desempenho de 5 minutos integrada garante medições corretas em todos os momentos
  • Limpeza sem esforço na máquina de lavar louça graças ao Sartorius Better Clean Design
  • Permite o armazenamento de até 100 métodos diferentes para gerenciar a medição de vários materiais de forma eficaz e segura. A função de assistente de desenvolvimento de método facilita a adaptação a novos materiais e requisitos.

Leia mais

Analisador de umidade MA 37

Modelo econômico para usuários que precisam de um analisador rápido e 100% confiável para amostras recorrentes e fácil de operar

  • Resultados rápidos e precisos
  • Fácil de operar
  • Luz de status para rastreamento simples do progresso atual durante a medição
  • Determinação de ponto final totalmente automática e cálculo do resultado
  • Limpeza sem esforço na máquina de lavar louça graças ao Sartorius Better Clean Design

Leia mais

Detecção de deterioração

Apesar de ter um sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP), a contaminação ainda pode ocorrer em vários estágios de sua produção de vinho. Os principais contaminantes do vinho incluem: Lactobacillus, Oenococcus, Pediococcus, Acetobacter, leveduras e bolores. Esses micróbios podem afetar o sabor e o cheiro de seu vinho e prejudicar sua reputação e marca.


O que testar?

Ao aderir a um plano de amostragem robusto ao longo de toda a cadeia de produção, desde a fermentação até o enchimento, você pode detectar facilmente micróbios indesejáveis.

Para uma detecção rápida, eficaz e eficiente de microrganismos potencialmente deteriorantes em sua produção de vinho, a Sartorius tem produtos e soluções fáceis de usar para ajudá-lo a detectá-los com antecedência suficiente para evitar que vinho contaminado chegue aos seus clientes.

Filtros de membrana do distribuidor e.motion

O material de filtro recomendado para testes microbiológicos de amostras de vinho é nitrato de celulose (éster de celulose misto). A cor da membrana pode ser escolhida dependendo dos Microorganismos que você está procurando: Use filtro preto com linhas de grade brancas para a detecção de leveduras e bolores ou filtro verde com linhas de grade verdes escuras para a detecção de microrganismos tolerantes a ácidos. Para detectar bactérias, um tamanho de poro de 0,45 µm é comumente usado. Para detectar leveduras e bolores muito maiores, um filtro de membrana com um tamanho de poro de 0,65 ou 0,8 µm é selecionado.


Seus benefícios incluem:

  • Várias cores de filtro permitem o contraste ideal com as colônias para fácil quantificação e identificação
  • Tamanhos de embalagem de 100 ou 250 filtros por caixa

  • Certificação de liberação de lote de acordo com ISO 7804


Read more

Dispensador Microsart® e.motion

Dispensador Microsart e.motion: A dispensação automática do filtro de membrana com o toque de um botão, detecção de movimento com as mãos livres ou com o uso de um pedal minimiza os riscos de contaminação secundária. Seus benefícios incluem:

  • Pegada pequena que economiza espaço
  • A abertura automatizada do pacote de filtro torna o fluxo de trabalho mais fácil
  • Disponível com opção de bateria que evita confusão de cabos
  • Big pack com 250 filtros evita recarregar durante um turno

Leer más

Microsart® Manifold

Facilite seus procedimentos de teste microbiológico de rotina com o novo Manifold Microsart®: selecione o manifold adequado para seu procedimento de teste microbiológico individual, escolha entre funis reutilizáveis e de uso único ou unidades de filtração, e decida entre diferentes tamanhos de manifolds e aproveite o manifold que se adapta ao seu necessidades.

Leer más

Bomba Microsart® e.jet

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para a filtração de suas amostras de líquido. Seus benefícios incluem:

  • Pequena pegada
  • Pode ser adaptado diretamente ao coletor, sem necessidade de frasco de sucção ou garrafa Woulffs
  • Cabeça da bomba externa, tornando mais fácil mudar a direção da bomba ou trocar totalmente

Leer mais

Funil Biosart® 250

Funil reutilizável com volume de 250mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seus benefícios incluem:

  • Pode ser autoclavado até 20-30 vezes
  • Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Funil Microsart® 250

Funil descartável com volume de 250 mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seu benefício inclui:

  • Funil de uso único para minimizar o risco de contaminação secundária
  • Sem necessidade de autoclavagem dos funis
  • Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Monitores Biosart® 100

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volume de 100ml. Combine um funil, uma tampa, uma base de filtro, um filtro de membrana em grade e uma almofada de celulose em uma unidade. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Disponível em diferentes tamanhos de poros e cores de membrana
  • Diferentes tipos de meio em ampola disponíveis para teste de água

Leia mais

Meio nutriente Biosart® 100

Meio líquido estéril pronto para uso em uma ampola de 2,5ml. Para uso com monitores Biosart ou almofadas de celulose em placas de Petri. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo porque nenhuma preparação de meio é necessária
  • Economiza espaço no refrigerador de laboratório
  • Diferentes tipos de meio para teste de água e cerveja disponíveis
  • Longa vida útil de 9-12 meses

Leia mais

Microsart® @filter

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volumes de 100 ou 250ml. Combine um funil, uma base de filtro e uma grade filtro de membrana em uma unidade. Seu benefício inclui:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração

Leia mais

Conjuntos de almofadas nutritivas (NPS)

Uma alternativa atraente para placas de ágar, NPS são almofadas de mídia desidratadas em placas de Petri, embaladas em bolsa protetora de alumínio de dupla camada, vêm com filtros de membrana adequados para controle de qualidade microbiológico econômico e de economia de tempo de amostras de vinho. Seus benefícios incluem:

  • Elimine a preparação demorada e trabalhosa de meios de cultura
  • Não há necessidade de resfriamento do NPS durante o armazenamento ou transporte devido à mídia desidratada
  • Longa vida útil de 2 anos
  • Filtro de membrana adequado incluído (tamanho e cor dos poros)
  • Tipos de NPS adequados para contagem total, fermento, bolores e bactérias deterioradoras de vinho disponíveis

Leia mais

Prospenser Plus

Dispensador para frascos, que dispensa um volume exato de água estéril para umedecer os Conjuntos de Pás de Nutrientes para ativação do meio de nutrientes.

Leia mais

QC Analítico

Para garantir que a qualidade e o sabor do seu vinho atendam aos altos padrões do cliente, você precisa realizar testes analíticos de controle de qualidade. Quando o vinho tinto envelhece em barris, suas amostras são enviadas ao laboratório para testes analíticos para garantir que o processo de envelhecimento está progredindo adequadamente. Esses testes podem detectar o seguinte:

  • Maturidade das uvas - da uva à garrafa
  • Controle do processo de fermentação
  • Dióxido de enxofre
  • A confirmação de que a fruta colhida está totalmente madura
  • Como os ingredientes estão mudando para tomar decisões sobre como alterar a química do seu vinho (por exemplo, adicionar ácido, açúcar ou tanino)
  • Produtos químicos essenciais para manter a estabilidade química ideal


O que testar?

  • Os testes analíticos básicos incluem ensaios de química úmida, cromatografia gasosa (GC), adsorção atômica (AA), plasma indutivamente acoplado (ICP) e cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC)
  • Níveis de açúcar em suas uvas
  • Condutividade, pH, teor de açúcar, concentração de álcool / concentração de vinagre, níveis de oxigênio, título de levedura, cor e odor

Para executar qualquer teste analítico ou sensorial, você precisa das ferramentas certas para a preparação da amostra, como pipetas, balanças de laboratório, filtros de seringa, papéis de filtro e sistemas de purificação de água. A qualidade dos seus resultados depende da qualidade das suas amostras e, na Sartorius, fornecemos os produtos e soluções certos para tornar a preparação da sua amostra para testes analíticos rápida, eficaz e eficiente.

Sistema de filtração de água Arium® Mini UV

Água de alta qualidade é importante para todos os processos analíticos, mas é especialmente importante ao realizar análises cromatográficas, como HPLC, GC-MS ou ICP.

Sistema de água de laboratório Arium® Mini: um sistema de água ultrapura compacto especialmente projetado para laboratórios com necessidades de até 15 litros por dia. Principais vantagens:

  • Condutividade constantemente baixa: Água ASTM Tipo 1 para aumentar a sensibilidade dos resultados analíticos e minimizar a interferência de íons químicos
  • Níveis de TOC consistentemente baixos: remova os níveis de TOC ao mínimo e evite ruídos de fundo nos cromatogramas
  • Estabilidade de processo confiável: oferecendo uma variedade de serviços, por exemplo instalação, qualificação do equipamento (IQ | OQ), manutenção preventiva, etc. garantindo uma qualidade de água confiável e consistente ao longo de todo o ciclo de vida do sistema.
  • Fácil de usar: navegação intuitiva no menu com tela de toque fácil de usar
  • Unidade que economiza espaço com largura de apenas 28 cm (11 polegadas)

Leia mais

Papéis de filtro

Muitos testes analíticos de controle de qualidade na produção de vinho requerem uma etapa de filtração antes do procedimento de teste real para pré-processar a amostra. Papéis de filtro circulares pregueados de diferentes qualidades são colocados em um funil que leva a um recipiente e são usados para remover coloides ou verificar a cor do vinho.
Os papéis de filtro para este tipo de processo são:

  • Papel de filtro grau 292a: FT-4-215-320
  • Papel de filtro grau 1289: FT-4-207-320
  • Papel de filtro grau 6: FT-4-312-320
  • Papel de filtro grau 4b: FT-4-309-320

Leia mais

Balança de laboratório Cubis®️ II Premium

A completely configurable, high-performance portfolio of lab balance hardware and software that will align with your unique demands and compliance requirements to maximize operational efficiency and experimental outcomes. Your benefits include:

  • Large 7“ color display, including touch, scroll, swipe functionality with factory installed essential weighing applications and diverse QApp Packages for optional software extension
  • Built-in applications guide you through your workflows
  • Fast and easy levelling guaranteed with automatic, motorized levelling function
  • Status Center for user notifications and alerts. User management including centralized password management support, high security password configuration, login rules.

Leia mais

Balança de laboratório Quintix®

Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:

  • A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
  • Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho.
  • Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados de pesagem de forma rápida e fácil, em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas

Leia mais

Prospenser e Prospenser Plus

  • Fornece dispensação precisa e precisa ao longo de sua longa vida útil, graças aos materiais de alta qualidade
  • Baixo peso fornece usabilidade confortável
  • Excelente resistência química

Leia mais

Pipeta Tacta®

  • O conforto excelente e a confiabilidade incontestável ajudam você a obter uma variação mínima ao longo do dia de trabalho.
  • A melhor ergonomia com fixação de ponta macia e ejeção de luz protege o usuário.
  • Apenas três partes para limpar reforçam a pipetagem livre de contaminação - combine com filtros Safe-Cone ou pontas de filtro Safetyspace para aumentar o controle de contaminação e prolongar a vida útil das pipetas.

Leia mais

Pontas Optifit

  • O encaixe e a vedação perfeitos com pipetas Sartorius garantem a maior exatidão e precisão possíveis.
  • Grande variedade de volumes e opções de embalagem para se adequar à sua aplicação e uso.
  • As pontas Optifit atendem aos mais altos padrões de pureza e qualidade.

Leia mais

Filtros de seringa Minisart®

  • O Minisart® RC é otimizado para líquidos aquosos e solventes e é compatível com DMSO, outras amidas, cetonas, ésteres e éteres.
  • O Minisart® NY Plus usa um pré-filtro de fibra de vidro de quartzo puro otimizado para a preparação de amostras para todas as amostras com carga média ou alta de partículas antes dos testes analíticos.
  • Minisart® High Flow oferece taxas de fluxo rápidas para amostras carregadas de partículas baixas a médias sem a necessidade de um pré-filtro em volumes baixos de retenção

Leia mais

Claristep®

  • O Claristep® Filtration System é a melhor escolha para fácil manuseio e baixo volume de retenção para pequenos volumes de amostra.
  • Consulte nossa nota de aplicação para Claristep® e alimentos / bebidas.

Leia mais

Monitoramento do Ar

Ao produzir vinho, saber quais microrganismos estão presentes em seu ambiente de produção é fundamental. O vinho corre o maior risco de contaminação quando está sendo decantado do barril para as garrafas, pois o açúcar no vinho atua como meio de crescimento para muitos microorganismos presentes no ar ambiente. A contaminação microbiana de seu vinho pode ocorrer enquanto a garrafa está na prateleira, alterando seu sabor e odor.


O que testar?

Teste o ar ambiente para microrganismos transportados pelo ar, por exemplo, em suas linhas de filtração e enchimento, bem como em outros pontos críticos em suas áreas de produção

Usando produtos e soluções da Sartorius, você pode testar de forma rápida e fácil a presença de microorganismos no ar para ajudar a prevenir a contaminação microbiana de seu vinho.

MD8 Airport

Um dispositivo portátil para monitorar a qualidade microbiológica do ar na área de produção e na linha de envase. Seus benefícios incluem:

  • Operado por bateria e portátil
  • Ergonomicamente projetado e fácil de limpar
  • Prompt de fácil utilização com a opção de quatro idiomas: inglês, francês, alemão e espanhol
  • Opções flexíveis para uso personalizado, incluindo fluxo de ar ajustável e taxa de fluxo de ar
  • Armazenamento dos últimos parâmetros usados, mesmo após desligamento automático
  • Pode ser calibrado no local

Leia mais

Verificar pesagem

Balança Premium de laboratório Cubis®️ II

Um portfólio de hardware e software de equilíbrio de laboratório totalmente configurável e de alto desempenho que se alinhará com suas demandas exclusivas e requisitos de conformidade para maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. Seus benefícios incluem:

  • Grande visor colorido de 7 ", incluindo funcionalidade de toque, rolagem e deslize com aplicativos de pesagem essenciais instalados de fábrica e diversos pacotes QApp para extensão de software opcional
  • Aplicativos integrados orientam você em seus fluxos de trabalho
  • Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático
  • Centro de status para notificações e alertas do usuário. Gerenciamento de usuários incluindo suporte de gerenciamento de senha centralizado, configuração de senha de alta segurança, regras de login.

Leia mais

Balança de laboratório Quintix®

Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:

  • A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
  • Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho
  • Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas

Leia mais

Balança de laboratório Entris® II lab balance

Clique aqui para voltar a outros aplicativos

Recursos

Brochure: Claristep® Filtration System — The Easy Choice – Syringeless and Fast

PDF | 3.6 MB

Brochure: Filter Papers for the Laboratory and Industry

PDF | 8.7 MB

Minisart® Syringe Filters — The Easy Choice – Clean and Safe (US and Canada)

PDF | 6.1 MB

Brochure: Arium® Mini – Compact Ultrapure Water Systems for 10 Liters per Day

PDF | 2.0 MB

Cubis® II: Your Balance, Your Way

PDF | 2.5 MB

Entris® II Brochure | English

PDF | 2.3 MB

Brochure: The New MA 160 Moisture Analyzer Manages Your Sophisticated Tasks

PDF | 2.0 MB

The New MA 37 Moisture Analyzer for Daily Routine Operation

PDF | 1.9 MB
MD8 Portable Air Sampler

Brochure

MD8 Airport: The Portable Air Sampler

PDF | 2.9 MB

Microsart e.motion Dispenser

PDF | 326.0 KB

Microbiological Testing of Foods, Beverages, Drinking Water and Pharmaceuticals

PDF | 6.5 MB

Quintix® and Secura® Standard Laboratory Balances: Reliable Weighing for Faster and Better Results

PDF | 1.8 MB

High Quality Pipette Tips for Consistent and Reliable Results

PDF | 22.1 MB

Prospenser and Prospenser Plus – Superior Bottle-top Dispensers

PDF | 1.1 MB

Brochure: Tacta® Mechanical Pipettes — Perfectly Balanced

PDF | 2.3 MB

Tacta® Pipette Multipacks The Smart Solution for Your Lab

PDF | 278.5 KB
icon-webcast

Sistema de filtração de água Arium® Mini UV

Assista aqui
icon-webcast

Balança Premium de laboratório Cubis® II

Assista aqui
icon-webcast

Monitores Biosart® 100

Assista aqui
icon-webcast

Meio Biosart® 100

Assista aqui
icon-webcast

Nutrient Pad Sets (NKSs)

Assista aqui
icon-webcast

Quintix®

Assista aqui
icon-webcast

Pipeta mecânica Tacta®

Assista aqui

Bactair™ — A New Method for Microbiological Air Monitoring

PDF | 137.7 KB

Microsart® @filter 100 | 250 — Sterile single-use filter units featuring a click-fit closure

PDF | 109.9 KB

Data_Microsart-Manifolds_2475693-000-e.pdf

PDF | 820.3 KB

Microsart® Funnel 100|250 — The sterile disposable filter funnel

PDF | 600.4 KB

Biosart® 100 Monitors — Microbiological and Analytical Filtration Units

PDF | 74.4 KB

Biosart® 100 Nutrient Media — Microbiological Nutrient Media for Filtration Units

PDF | 67.1 KB

Datasheet: Microsart® e.jet — Laboratory Transfer Pump with Quick Connection for Microbiological Analysis

PDF | 137.5 KB

Microsart® e.motion Dispensers — Make Membranes Move

PDF | 158.1 KB

Soluções adicionais de controle de qualidade para bebidas

Controle de Qualidade para água mineral

Saiba mais

CQ refrigerantes

Saiba mais

Controle de Qualidade para cerveja

Saiba mais

Controle de Qualidade para destilados

Saiba mais

Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Please Fill Out the Form to Get in Touch