Sartocool®

Cartucho de filtro de  0.45 μm e 0.65 μm com membrana de filtração de polietersulfona (PESU). Desenvolvido inicialmente para a filtração estéril de cerveja, este cartucho tem comprovado seu desempenho em diversas aplicações: segurança microbiológica, capacidade de retenção, vazão e vida útil. Sartocool® representa uma alternativa técnica e econômica para a filtração de suas bebidas.

  • Retenção microbiana validada em fábrica usando teste de desafio bacteriano
  • Rendimento otimizado e excelente vida útil
  • Integridade testável e correlacionada com o teste de desafio bacteriano
  • Resistente à esterilização por calor (vapor ou água quente)
  • Resistência à regeneração química, compatível com pH entre 1 e 14
  • Guia de validação disponível
  • Certificado de garantia de qualidade fornecido em cada caixa de cartuchos
  • O filtro está em conformidade com o regulamento da UE 1935/2004 / EC e FDA, atende a CFR 21

Exemplo de referência Sartocool®*:

Pore size

Application

Reference

0.45 µm

Retenção total de leveduras e bactérias

5302505A3

0.65 µm

Retenção total de leveduras e da maioria das bactérias

5302506A3

*Para um cartucho de 30 "(75 cm) de altura com um adaptador na caixa do filtro para dois O-rings e duas baionetas.

Downloads

Sartocool® PS For the best taste in cold-filtered beer

PDF | 216,7 KB
Application Note

Final Beer Filtration Using Sartocool® PS 0.65 μm

PDF | 1001,0 KB

Consult Our Experts

Please complete the form to get in touch.