ウェビナー: From Expression to Function: Advanced Applications for Cell Line Development

オンデマンドで視聴する: From Expression to Function: Advanced Applications for Cell Line Development

ザルトリウスは、細胞株開発プロセスの各ステップにわたって革新的なソリューションを提供しています。最適な重要品質属性を持つ最高性能の細胞株を迅速に特定するツールにより、最終的な増殖に必要なトップクローンを選択するためのすべて情報を確保することができます。

このプレゼンテーションでは、バイオ医薬品の発見と開発に関わる高度なテクノロジープラットフォームとサービスを幅広く取り上げます。  

Octetラベルフリーバイオレイヤー干渉法システム、Ambr 15マイクロバイオリアクターシステム、iQue超高速フローサイトメトリープラットフォーム、IncuCyte生細胞イメージング、分析プラットフォームをユーザーのワークフローに統合し、開発プロセスの合理化、リスクの最小化、成果の最適化にどのように活用できるかをご紹介します。

詳細な情報、デモ、見積もりを依頼する

他にどんな分野にご興味がありますか?(該当するものをすべて選択してください)

登録してオンデマンド・ウェビナーを視聴する