Plataforma de vectores virales Sartorius

Tecnologías de single use y servicios asociados para abordar las necesidades de desarrollo y producción de procesos de los fabricantes de vectores virales

Las tecnologías Sartorius son ideales para la producción de vacunas virales, vectores y terapias génicas. Permiten el procesamiento integral de virus de un solo uso desde el desarrollo del proceso hasta la fabricación comercial en la escala L de 2000. Los fabricantes de productos relacionados con virus se están beneficiando de nuestras exclusivas tecnologías, análisis y servicios ascendentes y descendentes, incluida nuestra consultoría de desarrollo de procesos, modelado de costos y capacidades de ingeniería de procesos. 

Los vectores virales recombinantes se utilizan en un número creciente de aplicaciones de vacunas y aportan una nueva perspectiva en la prevención de enfermedades infecciosas. El uso de vectores virales permite la expresión de antígeno intracelular y provoca una fuerte respuesta inmune en pacientes. También permiten un enfoque de plataforma para diversas indicaciones de vacunas. 

El creciente número de vectores virales utilizados como terapéutica clínica requerirá que se desarrollen y optimicen procesos comerciales escalables aguas arriba y aguas abajo para garantizar que se conserven los atributos críticos de calidad (CQA).

Eche un vistazo a la nueva instalación de producción de ABL Europa para la fabricación de GMP de vectores virales a partir de cultivos celulares no adherentes, respaldada por Sartorius Stedim BiotechGMP Manufacture of Viral Vectors from Non-Adherent Cell Cultures – Supported by Sartorius Stedim Biotech

“Nuestro nuevo conjunto de producciones de vectores virales de última generación contiene una línea de producción de un solo uso y totalmente desechable. [...] Sartorius entregó el proyecto exactamente a tiempo y de acuerdo con nuestras expectativas. Todo funcionó muy bien y recibimos un buen apoyo durante la calificación ”.

Patrick Mahieux, Gerente General de ABL. 

Download ABL Case Study

Vea nuestro último seminario web sobre soluciones de desarrollo de procesos de alto rendimiento para la purificación de virus

ambr 15® para el desarrollo de procesos Upstream de alto rendimiento

Una herramienta valiosa para la adaptación en suspensión de líneas celulares de producción de vectores virales, desarrollo de medios y cribado de...

Saber más

ambr®250 Modular para el desarrollo y la optimización de...

Un sistema de biorreactor modular para la determinación rápida de parámetros críticos, es decir, el momento de la transfección de la línea...

Saber más
Bioreactors and Fermenters from 100 mL up to 2,000 L.

Biostat® STR para la expansión celular y la producción de...

Una familia de biorreactores de single use y una plataforma ideal para su instalación de fabricación flexible que admite procesos continuos y de...

Saber más

Cromatografía de membrana Sartobind® para la purificación de...

Una tecnología de adsorción de membrana ideal para la purificación de vectores virales.

Saber más

Contador de virus para cuantificación rápida de virus

Una plataforma única automatizada para un seguimiento en tiempo real de partículas virales y la cuantificación de partículas virales intactas...

Saber más

Related Content

Medicina Regenerativa

Saber más

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción

Saber más

Conecte Upstream para la biofabricación intensificada

Saber más

Póngase en contacto con especialistas en vacunas

Descubra más plataformas de Sartorius para biomanufactura

Herramientas escalables de Single-Use para su plataforma de...

Saber más

Medicina Regenerativa

Saber más

Conectar Upstream para una biofabricación intensificada

Saber más