Vinosart® PS

Filtro de cartucho de 0,45 μm y 0,65 μm con membrana de filtración de polietersulfona (PESU).

Vinosart® PS reduce los costes de filtración (vida útil excepcional) y asegura la microbiología de su vino.

  • Retención microbiana validada en fábrica mediante pruebas de provocación bacteriana
  • Material filtrante caracterizado por baja adsorción
  • Integridad comprobable y correlacionada con la prueba de provocación bacteriana
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Resistencia a la regeneración química, compatible con pH entre 1 y 14
  • Guía de validación disponible
  • Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
  • El filtro cumple con la regulación de la UE 1935/2004 / EC y FDA, cumple con CFR title21

Descargas

Vinosart® PS — Cost efficiency at its best

PDF | 616.1 KB

Your Data