Cartucho de filtro con alta capacidad de adsorción:Sartopure® GF plus

Los cartuchos Sartopure® GF + están construidos con varias capas de fibra de vidrio con carga positiva (potencial zeta positivo) para la retención de coloides y clarificación de líquidos. Los filtros son especialmente adecuados para la filtración clarificadora de vino, licores, zumos de frutas, refrescos u otras bebidas y una protección óptima de los filtros de membrana final.

  • Índice de retención real definido con una eficiencia> 99,9%
  • Retención de coloides.
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Guía de validación disponible
  • Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
  • el filtro cumple con la FDA, cumple con el título 21 de CFR

Available pore sizes: 0.65 μm and 1.2 μm

Your Data