Sartocool®

Filtro de cartucho de 0,45 μm y 0,65 μm con membrana de filtración de polietersulfona (PESU). Desarrollado inicialmente para la filtración estéril de cerveza, este cartucho ha demostrado su rendimiento en muchas aplicaciones: seguridad microbiológica, capacidad de retención, caudal y vida útil.

Sartocool® representa una alternativa técnica y económica para la filtración de sus bebidas.

  • Retención microbiana validada en fábrica mediante pruebas de provocación bacteriana
  • Rendimiento optimizado y excelente vida útil
  • Integridad comprobable y correlacionada con la prueba de provocación bacteriana
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Resistencia a la regeneración química, compatible con pH entre 1 y 14
  • Guía de validación disponible
  • Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
  • El filtro cumple con la regulación de la UE 1935/2004 / EC y FDA, cumple con CFR title21

Tamaño de poro

Aplicación

Referencia

0.45 µm

Retención total de levaduras y bacterias

5302505A3

0.65 µm

Retención total de levaduras y la mayoría de bacterias.

5302506A3

* Para un cartucho de 30 "(75 cm) de altura con un adaptador en la carcasa del filtro para dos juntas tóricas y dos bayonetas.

Descargas

Sartocool PS (0.45 μm)

PDF | 512.7 KB

Sartocool PS (0.65 μm)

PDF | 69.7 KB

Your Data