Hojas de filtración Sartoclear® para clarificación y filtración estéril

Gracias a su gama Sartoclear®, Sartorius puede ofrecer productos de calidad para la clarificación y filtración estéril de vino, licores, zumos de frutas, refrescos y agua a los usuarios de láminas de filtración de 40 x 40 cm y 60 x 60 cm.

  • Filtración económica
  • Materiales de filtración de la más alta calidad: tierra de diatomeas, celulosa
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Disponible individualmente o en palets de 24 cajas de 100 hojas (40 x 40 cm)
  • Disponible individualmente o en palets de 20 cajas de 50 hojas (60 x 60 cm)

Grado de filtración

400 x 400 mm 
(caja de 100 hojas)
600 x 612 mm

(caja de 50 hojas)

Módulos aclaratorios:

C5 : 3.5 µm

290C5-040040FN

290C5-060060FK

C8 : 2.5 µm

290C8-040040FN

290C8-060060FK

Módulos de filtración fina:

F4 : 1.5 µm

290F4-040040FN

290F4-060060FK

F7 : 0.8 µm

290F7-040040FN

290F7-060060FK

Módulos de esterilización:

S3 : 0.5 µm

290S3-040040FN

290S3-060060FK

S5 : 0.3 µm

290S5-040040FN

290S5-060060FK

S7 : 0.2 µm

290S7-040040FN

290S7-060060FK

Descargas

Data_Sartoclear_Filtersheets_for_F+B_SR-2010-e

PDF | 130.4 KB

Your Data