Módulos de filtración Sartocell® para clarificación y filtración estéril

La gama Sartocell® permite a Sartorius ofrecer productos de alta calidad para la clarificación y filtración estéril de vino, licores, zumos de frutas, refrescos y agua a los usuarios de módulos de filtración de 12 y 16 ".

  • Excelente rendimiento y alta capacidad de retención.
  • Materiales de filtración de celulosa de la más alta calidad, Kieselguhrs
  • Simple y fácil de cambiar
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Disponible individualmente o en palets de 30 cajas

Grado de filtración

12" (diam. 30 cm)
Área de filtro 1.9 m2
(Caja de 1 módulo)
16" (diam. 40 cm)
Filter Area of 3.7 m2
(Vendido Individualmente)

Módulos aclaratorios:

C5 : 3.5 µm

291 C5 1216 F

291 C5 1616 F

C8 : 2.5 µm

291 C8 1216 F

291 C8 1616 F

Módulos de filtración fina:

F4 : 1.5 µm

291 F4 1216 F

291 F4 1616 F

F7 : 0.8 µm

291 F7 1216 F

291 F7 1616 F

Sterilizing modules:

S3 : 0.5 µm

291 S3 1216 F

291 S3 1616 F

S5 : 0.3 µm

291 S5 1216 F

291 S5 1616 F

S7 : 0.2 µm

291 S7 1216 F

291 S7 1616 F

Altura de los módulos: 10 "(27,5 cm)

Descargas

Data_Sartocell_Filter_Modules_for_FB_SR-2011-e

PDF | 553.2 KB

Your Data