Cartucho de filtro para la retención de coloides y microbios que deterioran el vino: Sartobev®

El cartucho Sartobev® está construido con una sola membrana PESU. Este filtro le permite combinar la retención de coloides en un solo cartucho para un brillo de calidad y retención de microbios que deterioran el vino (levaduras y algunas bacterias). Utilizados como filtros finales o prefiltros antes del embotellado, estos filtros tienen la ventaja de ser comprobables de integridad para evaluar su calidad de filtración.

  • Excelente rendimiento y caudal
  • Prueba de integridad en correlación con bacterias de desafío.
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Integridad comprobable
  • Resistencia a la regeneración química, compatible con pH entre 1 y 14
  • Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
  • El filtro cumple con la regulación de la UE 1935/2004 / EC y FDA, cumple con CFR title21

Referencias de ejemplo de Sartobev® *:

Pore size

Application

Reference

1 µm

Retention of the majority of yeasts

5312524A3

* For a cartridge 30" (75 cm) in height with an adapter in the filter housing for two O-rings and two bayonets.

Descargas

Data_SartobevPS_SGK2011-e

PDF | 547.5 KB

Your Data