Aquastar

Cartucho de filtro para reducción de partículas y carga biológica

Los cartuchos de filtro Aquastar CA de 0,2 μm incorporan una membrana de acetato de celulosa especialmente diseñada. Este cartucho tiene una membrana reforzada especialmente desarrollada para cumplir con los requisitos industriales de pulsaciones mecánicas repetidas y ciclos de esterilización.

  • Retención microbiana validada en fábrica mediante pruebas de provocación bacteriana
  • Material filtrante caracterizado por la menor adsorción posible: relevante para agua rica en ácidos húmicos
  • Integridad comprobable y correlacionada con la prueba de provocación bacteriana
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Membrana reforzada con polipropileno.
  • Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
  • El filtro cumple con el reglamento de la UE 1935/2004 / E, el reglamento de la UE 10/2011 con todas las enmiendas y FDA, cumple con CFR title21

Aplicaciones

Los cartuchos de filtro de membrana Aquastar se utilizan para la filtración final antes del embotellado para agua mineral carbonatada, agua no...

Descargar folleto

Your Data