Aquasart® Plus

Cartucho de filtro de membrana para aplicaciones de alimentos y bebidas

Los cartuchos de filtro Aquasart® Plus cuentan con una membrana de polietersulfona (PESU) de doble capa de 0,45 / 0,2 μm de alto rendimiento, especialmente desarrollada para la filtración de agua y bebidas no carbonatadas.

Este filtro para el mercado de la filtración de agua tiene la ventaja de 2 pasos de filtración en un solo cartucho. Cuando el agua es difícil de filtrar debido a un bloqueo temprano del filtro estéril final, este concepto mostrará una mejor vida útil.

  • Retención microbiana validada en fábrica mediante pruebas de provocación bacteriana
  • Rendimiento optimizado y excelente vida útil
  • Integridad comprobable y correlacionada con la prueba de provocación bacteriana
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Producto químico compatible con pH entre 1 y 14
  • Guía de validación disponible
  • Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
  • El filtro cumple con el reglamento de la UE 1935/2004 / E, el reglamento de la UE 10/2011 con todas las enmiendas y FDA, cumple con CFR title21

Applications

Los cartuchos de filtro de membrana Aquasart® Plus se utilizan para la filtración final antes del embotellado de productos, como agua no...

Descargar folleto

Your Data