Aquasart® PS

Cartucho de filtro de membrana para la industria de alimentos y bebidas

Los cartuchos de filtro Aquasart® PS de 0,2 µm son filtros de membrana de prueba de integridad especialmente desarrollados para la filtración de agua en la industria de alimentos y bebidas. Se caracterizan por una membrana de polietersulfona hidrófila (PESU) única que ofrece una amplia compatibilidad química, tasas de flujo y rendimientos totales excepcionales y la máxima seguridad microbiológica.

  • Retención microbiana validada en fábrica mediante pruebas de provocación bacteriana
  • Rendimiento optimizado y excelente vida útil
  • Integridad comprobable y correlacionada con la prueba de provocación bacteriana
  • Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
  • Producto químico compatible con pH entre 1 y 14
  • Guía de validación disponible
  • Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
  • El filtro cumple con el reglamento de la UE 1935/2004 / E, el reglamento de la UE 10/2011 con todas las enmiendas y FDA, cumple con CFR title21

Aplicaciones

Los cartuchos de filtro Aquasart® PS se pueden usar para aplicaciones de filtración de agua estéril cuando se usa desinfección química o limpieza...

Descargar folleto

Your Data