Prefiltros Sartorius

Los objetivos de la prefiltración de líquidos son múltiples:

  • Retención de partículas
  • Aclaración
  • Protección de otro filtro

Para cumplir estos objetivos, Sartorius ofrece una gama completa de prefiltros disponibles como cartuchos de filtro estándar, módulos de filtro o láminas de filtro.

Cartuchos de filtro

Sartopure®PP3 / IND / Jumbo Star

Material de filtro de polipropileno plisado 0.45 µm, 0.65 μm, 1.2 μm, 3 μm, 5 μm, 8 μm, 20 μm, 50 μm, 100 µm

Saber más

Sartopure® GF+

material filtrante en fibra de vidrio plisada 0.65 μm, 1.2 μm

Saber más

Módulos de filtración

Sartocell®

Módulos de filtración de 12 "o 16" Para clarificación o filtración fina 0,8 μm, 1,5 μm, 2,5 μm, 3,5 μm

Saber más

Hojas de filtro

Sartoclear®

Hojas de filtro de 40 x 40 cm o 60 x 60 cm Para clarificación o filtración fina 0,8 μm, 1,5 μm, 2,5 μm, 3,5 μm

Saber más

Your Data