Filtración mínima de microbios que estropean el vino

Cartuchos de filtro Sartobev®

Los cartuchos filtrantes Sartobev® con índices de poros de 1 μm se han diseñado especialmente para la filtración de vinos tranquilos o espumosos. Construidos con una sola membrana PESU, estos cartuchos permiten la retención de coloides, partículas y la carga microbiana en los vinos.

Sartobev®

1 μm con una sola membrana de PESU

Leer Más

Módulos

Para los usuarios de módulos, ofrecemos una gama adaptada a la filtración mínima de microbios que estropean el vino utilizando materiales de la más alta calidad.


Sartocell®

Módulos de filtración de grado esterilizante de 12 "y 16" Tamaños nominales de poro: 0,2 μm, 0,3 μm 0,5 μm, 0,8 μm

Leer Más

Hojas

Para los usuarios de módulos, ofrecemos una gama adaptada a la filtración mínima de microbios que estropean el vino utilizando materiales de la más alta calidad.

Sartoclear®

Hojas de filtración de grado esterilizante de 40 x 40 y 60 x 60 Tamaños nominales de poro: 0,2 μm, 0,3 μm 0,5 μm, 0,8 μm

Leer Más

Your Data