Prefiltros Sartorius

Los objetivos de la prefiltración de líquidos son múltiples:

  • Retención de partículas
  • Aclaración
  • Protección de otro filtro

Para cumplir estos objetivos, Sartorius ofrece una gama completa de prefiltros disponibles como cartuchos de filtro estándar, módulos de filtro o láminas de filtro.

Cartuchos de filtro

Sartopure®PP3 / IND / Jumbo Star

Material de filtro de polipropileno plisado 0,45 µm, 0,65 µm, 1,2 µm, 3 µm, 5 µm, 8 µm, 20 µm, 50 μm, 100 μm

Leer Más

Sartopure® GF+

material filtrante en fibra de vidrio plisada 0,65 μm, 1,2 μm

Leer Más

Módulos de filtración

Sartocell®

Módulos de filtración de 12 "o 16" Para clarificación o filtración fina 0,8 μm, 1,5 μm, 2,5 μm, 3,5 μm

Leer Más

Filtrar hojas

Sartoclear®

Hojas de filtro de 40 x 40 cm o 60 x 60 cm Para clarificación o filtración fina 0,8 μm, 1,5 μm, 2,5 μm, 3,5 μm

Leer Más

Your Data