Filtración de agua de grado esterilizante

Cartuchos de filtración de 0,2 μm

Los cartuchos de filtración Aquasart®, Aquasart plus® y Aquastar de 0,2 μm se han desarrollado especialmente para la filtración de agua. Construido con una filtración de membranas asimétricas simples o dobles, esta gama de filtros asegura una retención óptima de los microorganismos presentes en el agua con los rendimientos óptimos y por lo tanto los costos de filtración más bajos. Dependiendo de sus procedimientos operativos para los cartuchos de filtración, puede elegir entre estas tres familias de cartuchos para la filtración final de agua:

Aquastar

0,2 μm con membrana de filtración de acetato de celulosa.

Learn More

Aquasart®

0,2 μm con una membrana de filtración de polietersulfona (PESU).

Leer Más

Aquasart plus®

0,2 µm con una membrana de prefiltración de 0,45 µm.

Leer Más

Cartuchos de filtración de 0,45 μm

Los cartuchos de filtro Sartocool® de 0,45 μm representan una opción alternativa cuando la filtración de agua a 0,2 μm no se considera necesaria o técnicamente factible (rendimiento, obstrucción).

Sartocool®

0,45 μm con una membrana de filtración de polietersulfona (PESU)

Learn More

Your Data