Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass Sartorius AG meine Anmeldedaten, insbesondere Name, E-Mail-Adresse, Branche, Unternehmen, Land, zu Marketingzwecken verwendet und sie an Werbepartner übermittelt.
Diese Werbepartner dürfen meine Anmeldedaten für Werbezwecke verwenden, insbesondere um Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich der Biopharmaindustrie und zu bewerben, redaktionelle Inhalte zur Verfügung zu stellen sowie weitere Angebote zu unterbreiten. Dies kann durch Newsletter, per E-Mail oder Telefon erfolgen. Marketingmaßnahmen werden durch die Werbepartner erst nach Bestätigung der angegebenen E-Mail-Adresse durchgeführt (sog. Double-Opt-In-Verfahren).
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine Daten nur so lange gespeichert werden, wie der Zweck der Datenverarbeitung bestehen bleibt. Meine personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn diese für den oben genannten Zweck nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit formlos schriftlich, telefonisch oder per E-Mail gegenüber der [Bezeichnung Partner] oder ihren Werbepartnern mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Bereits erfolgte Verarbeitungen werden von diesem Widerruf nicht berührt. Zudem besteht die Möglichkeit, dass meine personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken und auf einer anderen Rechtsgrundlage – etwa zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten – verarbeitet werden. Meine Widerrufserklärung kann ich an die Werbepartner.
Die Kontaktdaten des Werbepartners lauten: Sartorius AG (Otto-Brenner-Straße 20, 37073 Göttingen, Deutschland, +49 551 3080, info@sartorius.com) und ihre Tochterunternehmen.
Weitere Informationen zum Datenschutz sowie eine Beschreibung meiner Betroffenenrechte erhalte ich in der Datenschutzerklärung.