Contact  

Labsonic M
Sonification d’échantillons ... applications variées

La sonification est utile dans de nombreuses applications telles que la préparation d’émulsions ou de suspensions, la destruction de levures ou de cellules de mammifères.

  • En option sont disponibles un grand nombre de sondes à ultrasons
  • Utile pour l’ouverture des cellules, le mélange, le dégazage, ..
  • Taille d’échantillons depuis 0,01ml jusqu’à 750 ml, même des tubes à essais peuvent être sonifiés.
  • En option, fonctionnement couplé avec un chronomètre pour faciliter la manipulation
  • En option : contrôle possible via un ordinateur