| Contact |
Vivacell 100
Echantillon 20 à 100 ml
Le Vivacell 100 est la dernière nouveauté de la gamme Vivacell avec les avantages de la position de la membrane pour la haute performance et une grande flexibilité par rapport aux cellules à agitation magnétique.
Vivacell 100 concentre des échantillons jusqu'à 100 ml, c'est le plus grand volume disponible en centrifugation. Le nouveau "design" permet d'excercer une force centrifuge de 2000g pour améliorer le temps de centrifugation.
Nouvelle génération
Comme le Vivacell 70, le nouveau Vivacell 100 en centrifugation doit être utilisé avec des rotors libres acceptant les bouteilles à centrifuger de 250 ml.
Pour des échantillons uniques ou pour des échantillons devant être refrigérés, les cellules Vivacell 100 peuvent être pressurisées, les laissant sur la paillasse, les mettre sur un agitateur orbital pour une plus rapide concentration ou placer dans un réfrigérateur.
Toutes ces manipulations sont faciles et rapides grâce aux raccords rapides utilisés.
Quelque soit le mode d'utilisation, la position verticale de la membrane évite le colmatage et diminue les temps de concentration, le volume mort d'arrêt de la concentration empêche toutes concentrations à sec et perte d'échantillon.
Performance :
Vivacell 100 |
|||||
Temps de concentration 30 x (minutes à 20°C) |
|||||
| Volume de départ de 90ml | En centrifugeuse à rotor libre 2000 g |
A 4 bar de pression |
Rendement % |
||
- |
sans agitation |
agitation orbitale |
|||
| BSA 1.0 mg/ml (160 000 MW) | |||||
| 50 000 MWCO PES | 22 |
75 |
25 |
96% |
|
| 100 000 MWCO PES | 16 |
60 |
20 |
96% |
|
| 30 000 MWCO PES | 16 |
60 |
20 |
93% |
|
| IgG 0.25 mg/ml (160 000 MW) | |||||
| 50 000 MWCO PES | 20 |
70 |
30 |
94% |
|
| 100 000 MWCO PES | 20 |
85 |
30 |
90% |
|
| Latex beads 0.004% en DMEM + 10% FCS (0.055 µm) | |||||
| 300 000 MWCO PES | 35 |
- |
120 |
99% |
|
| Latex beads 0.004% en DMEM + 10% FCS (0.24 µm) | |||||
| 1 000 000 MWCO PES | 4 | 5 | 4 | 99% | |
Spécifications :
capacité : 20 - 100 ml
rotor requis : cavité de 62 mm
force centrifuge maximum : 2000 x g
pression max : 5 bar (75 psi)
surface active de la membrane : 20 cm²
volume mort non récupérable : <200 µl
volume minimum de récupération : 150 µl
dimensions :
sans tête pressurisable : 62 x 123 mm
avec tête pressurisable : 71 x 197 mm
materiaux :
tête pressurisable : acetal
raccord rapide: acetal
bouchon : polypropylene
concentrateur : polycarbonate
joint tête de pression : santoprene
Vivacell 100 |
||||
| Lot de | Référence | Lot de | Référence | |
| 5000 MWCO PES | 2 | VC1011 | 10 | VC1012 |
| 10 000 MWCO PES | 2 | VC1001 | 10 | VC1002 |
| 30 000 MWCO PES | 2 | VC1021 | 10 | VC1022 |
| 100 000 MWCO PES | 2 | VC1031 | 10 | VC1032 |
| 300 000 MWCO PES | 2 | VC1051 | 10 | VC1052 |
| 1 000 000 MWCO PES | 2 | VC1061 | 10 | VC1062 |
| 0,2 µm | 2 | VC1071 | 10 | VC1063 |
Accessoires - Vivacell 100 |
||
| Lot de | Référence | |
| Tête de pression Vivacell 100 avec joints de remplacement | 1 | VCA800 |
| Santoprene replacement | 10 | VCA014 |
| Joints de remplacement (VCA701) | 10 | VCA007 |
| Contrôleur de pression | 1 | VCA002 |
| Connecteur femelle | 1 | VCA010 |
| Connecteur mâle | 1 | VCA011 |
| Tube de 4 mm | 1 | VCA012 |
| Pipettes en plastique | 1 | VPA005 |

');
}
//-->