Contact  

Vivacell 250

Echantillon de 50 ml à 250 ml.

Le Vivacell 250 est un nouveau concept pour la concentration de solutions biologiques. Ce produit offre de nombreux avantages comparé aux cellules à agitation magnétique.
Un seul produit pour couvrir des échantillons de 50 à 250 ml.
Vivacell 250, pendant la concentration, après la pressurisation de la cellule peut rester sur la paillasse ou dans un réfrigérateur ou être mis sur un agitateur pour accélérer la concentration.
L'unique volume de récupération conique du concentrat situé dans le bas de la membrane permet de récupérer un volume de moins de 1 ml. La douce action du vortex contrôle la polarisation de la membrane et réduit l'effet de cisaillement rencontré avec les autres systèmes d'agitation.
Le remplacement de la membrane est effectué en quelques secondes. Les raccords rapides et la fermeture de la cellule sont d'une grande facilité d'utilisation.

Vivacell 250
Concentration 20x à 4 bar de pression
Volume de départ : 100ml
Volume de départ : 250 ml
 
Temps en min.
Rendement
Temps en min
Rendement
 
Agitation orbitale
Sans agitation
%
Agitation
orbitale
Sans agitation
%
BSA 1.0 mg/ml (66 000 MW)
5000 MWCO PES
19
70
98
40
140
99
10 000 MWCO PES
12
45
97
28
100
98
30 000 MWCO PES
12
45
96
28
100
98
Globulins 0.25 mg/ml (160 000 MW)
30 000 MWCO PES
25
120
96
55
240
98
50 000 MWCO PES
25
120
94
55
240
98
100 000 MWCO PES
25
120
96
58
240
98

Spécifications techniques :

Capacité du concentrateur : 50 - 250 ml
Pression maximum : 4 bar (60psi)
Surface de la membrane active : 40cm²
Volume mort non récupérable et support : <200 µl
Volume minimum de récupération : 600 µl

Dimensions :

Largeur : 116 mm
Hauteur : 235 mm

Matériaux :
Anneau de serrage : acetal
Tête de pression : acetal
Raccord rapide : acetal
Corps du concentrateur : polycarbonate

Guide d'achat :

Vivacell 250
 
Lot de
Référence
5 000 MWCO PES
5
VC2511
10 000 MWCO PES
5
VC2501
30 000 MWCO PES
5
VC2521
50 000 MWCO PES
5
VC2531
100 000 MWCO PES
5
VC2541
0.2 µm
5
VC2571
Lot de départ (un de chaque)
-
VC25S1

Equipement requis :

Source de pression de 2 à 4 bar avec régulateur de pression. Agitateur orbital capable d'accepter une bouteille de 1L à 100-300 tour minute pour une filtration rapide.
 
Unité
Référence
Vivacell 250 complète avec tête de pression, indicateur de pression avec valve de sécurité, 2 réservoirs complets (concentrateur et filtrat), raccord rapide au contrôleur de pression.
1
VCA250
Kit de maintenance Vivacell 250, réservoir de concentration et de filtrat, joint "o" ring pour la tête de pression.
1
VCA009
Contrôleur de pression (incluant valve de sécurité), raccord femelle, tube de 4 mm avec raccord mâle et femelle, tube de 6mm "arrivée air".
1
VCA002
Raccord femelle
1
VCA010
Raccord mâle
1
VCA011
Indicateur de pression avec valve de sécurité
1
VCA008
Tube de pression OD 4mm (3 m).
1
VCA012





 

 

 

 

Produits de la même gamme

Vivaspin 20
Vivacell 70
Vivacell 100