| Contact |
Vivaflow 50
100 ml et 5 litres ou plus.
Le Vivaflow 50 cumule la facilité d'utilisation, la flexibilité, les performances et un système économique sans équivalent sur le marché pour les applications du laboratoire ou pour vérifier la faisabilité sur de petits volumes pour passer ensuite sur des volumes plus importants.
La recircurlation à l'intérieur des canaux minces "Flip Flow" procure une haute vélocité de la solution demandant un minimum d'entrainement pour la pompe. Pas besoin de pression, la transparence des matériaux permet de contrôler le flux et l'état de la membrane.
Des séries de connecteurs permettent de monter plusieurs modèles en série et en parrallèle.
Performance unique
Un module de 50 cm² réduit 500 ml à moins de 15 ml en 50 minutes. Moins de 500 µl de volume mort non récupérable. La totalité de la récupération peut-être achevée avec un seul rinçage de 10 ml.
Vivaflow 50 |
||||
| Temps de concentration 20X 3 bar inlet pressure à 20°C. | Single Device Volume de départ de 250 ml |
Three device Volume de départ de 1L |
Rendement en % |
|
Direct |
10 ml rinse | |||
| BSA 1.0 mg/ml (66 000 MW) | ||||
| 5000 MWCO PES | 34 |
49 |
96% |
>99% |
| 10 000 MWCO PES | 22 |
32 |
94% |
>99% |
| 10 000 MWCO RC | 38 |
55 |
96% |
>99% |
| Globulins 1.0 mg/ml | ||||
| 100 000 MWCO PES | 43 |
62 |
92% |
98% |
| 100 000 MWCO RC | 40 |
58 |
92% |
98% |
| Yeast 1.0 mg/ml (S. Cerevisiae) | ||||
| 0.2 µm | 33 |
47 |
92% |
98% |
Spécifications techniques :
Surface active de la membrane : 50 cm²
Volume mort non récupérable : 1 ml
Volume minimum de récupération : < 10 ml
Volume mort non récupérable : < 0.5 ml
matériaux :
main housing : Polycarbonate.
flow channel : TPX (PMP).
seals and o rings : Silicone.
pressure indicateur : Polpropylene, SS Spring, Acetal body.
restrictor : Polypropylene.
fittings : Nylon.
dimensions :
Ssans tête pressurisable : 62 x 123 mm
Avec tête pressurisable : 71 x 197 mm
materiaux :
T
tête pressurisable : acetal
Quick release connnector : acetal
Bouchon : polypropylene
Concentrateur / filtrate container : polycarbonate
Tubing : PVC
Dimensions :
Total : 107x84x25 mm.
Canaux : 15mm/0.3 mm.
Vivaflow 50 |
||
Lot de |
Référence |
|
| 5000 MWCO PES | 2 |
VF05P1 |
| 10 000 MWCO PES | 2 |
VF05P0 |
| 30 000 MWCO PES | 2 |
VF05P2 |
| 50 000 MWCO PES | 2 |
VF05P3 |
| 100 000 MWCO PES | 2 |
VF05P4 |
| 0,2 µm PES | 2 |
VF05P7 |
| 10 000 PWCO RC | 2 |
VF05C0 |
| 100 000 PWCO RC | 2 |
VF05C4 |
Accessoires - Vivaflow 50 |
|
Référence |
|
| Pompe péristaltique à vitesse variable | VFP001 |
| Tête de pompe standart | VFA010 |
| Tête de pompe "easy load" | VFA012 |
| Réservoir 500 ml | VFA006 |
| Stand Vivaflow | VFA016 |
| Indicateur de pression(0.5 - 3 bar) | VFA020 |
| Tubing et raccords | |
| Tubing taille 16 | VFA004 |
| Raccord luer femelle | VFA032 |
| Interconnecteurs série | VFA031 |
| Connecteurs T | VFA030 |
| Restricteurs de flux | VFA009 |
Equipement requis :
Indicateur de pression |
|
| Pompe péristaltique | |
| Débit | 200 - 400 ml/min |
| Pression | 1,5 - 3 bar |
| Tête de pompe accept | 3.2 x 1.6 mm |
| Taille masterflex | (LS16) |
| Equipement en option | Référence |
| réservoir échantillon/diafiltration | VFA006 |
| Stand pour l'utilisation de 2 Vivaflow en parallèle | VFA016 |
| Indicateur de pression | VFA020 |

');
}
//-->