Contact

Mode d'utilisation

Vivaflow 200

500 ml et 5 litres ou plus.

Concentre 250ml à 20ml en quelques minutes ou 1L, 50 fois en moins de 30min. Deux Vivaflow 200 peuvent être montés en parallèle et concentrer 5 litres en moins de 75 min.
Vivaflow 200 est facile à nettoyer et peut être utilisé plusieurs fois.

Matériel nécessaire :

Les accessoires comme le tubing, le contrôleur de pression, le restricteur de flux accompagnent le Vivaflow. Il est nécessaire de disposer d'une pompe péristaltique avec une tête de pompe qui accepte des tubes d'un diamètre extérieur de 6.4 mm (taille 16).
Si votre tête de pompe acceptent des tubing d'un diamètre plus important, monter les connecteurs sur votre tubing.
  Vivaflow 200
Volume de départ à 3 bar, température à 20°C

20x Flux moyen concentré

Rendement
%

 
min
ml/min
Direct
25ml rinse
BSA 1.0mg / ml (66 000 MW)
5000 MWCO PES
29
33
98%
>99%
5000 MWCO Hydrosart
70
14
98%
>99%
10000 MWCO PES
23
41
96%
>99%
10000 MWCO RC
42
23
97%
>99%
10000 MWCO Hydrosart
35
27
98%
>99%
30000 MWCO PES
25
38
96%
>99%
30000 MWCO Hydrosart
20
48
96%
>99%
50000 MWCO PES
22
43
96%
>98%
Globulins 1.0mg/ml
100000 MWCO PES
54
18
96%
>99%
100000 MWCO RC
45
21
96%
>99%
Yeast 1.0mg/ml (S. Cervisiae)
0.2µm PES
11
87
92%
98%
Dilute Solute Concentration Start Volume 1 litre at 3 bar, 10000 MWC0 PES
BSA 0.001mg/ml
18
52
90%
98%
BSA 0.01mg/ml
20
47
92%
98%
BSA 0.1mg/ml
21
45
94%
99%
Volume de départ 5 litres (2 VF200 en parallèle à 3 bar)
BSA 0.1mg/ml (66000MW)
67
70
97%
>99%

Caractéristiques techniques :

Surface de la membrane : 200cm²
Volume : 5.3ml
Volume minimum de recirculation : <20ml
Volume mort : <2ml

Matériaux :

Corps : Acrylique.
Support de membrane : Polypropylene.
Joints : Silicone.
Indicateur de pression : polupropylene, SS Spring.
Restricteur de flux : Polypropylene.
Raccords : PP; Nylon and Polysulfone.
tubing : PVC (medical grade).

Dimensions :

total : 126x138x38mm.
channel W/H : 10mm/0.4mm.

Conditions d'utilisation :

D ébit de la pompe : 200-400ml/min.
Pression max. : 4 bar (60psi).
Temperature max.: 45°C

Vivaflow 200
 
Lot de
Référence
5000 MWCO PES
1
VF20P1
10000 MWCO PES
1
VF20P0
30000 MWCO PES
1
VF20P2
50000 MWCO PES
1
VF20P3
100000 MWCO PES
1
VF20P4
0.2µm PES
1
VF20P7
10000 MWCO RC
1
VF20C0
100000 MWCO RC
1
VF20C4
5000 MWCO Hydrosart
1
VF20H1
10000 MWCO Hydrosart
1
VF20H0
30000 MWCO Hydrosart
1
VF20H2

 

 

 

Produit de la même gamme

Vivaflow 50