VIVACELL 70
Pour échantillon de 10 à 70 ml
Vivacell 70 combine la facilité d'utilisation et la flexibilité et la simplicité par rapport aux cellules d'agitation magnétique.
Peu onéreux, rapide, facile à assembler, ne demandant aucune connexion et n'utilisant pas de barreau aimanté, Vivacell 70 s'adapte sur les équipements existants.
Trois procédés d'utilisation
- Par une simple centrifugation dans une centrifugeuse à angle fixe ou à rotor libre acceptant les bouteilles à centrifuger de 250ml
ou
- En cumulant la pression, en injectant de l'air ou un gaz inerte et la centrifugation
ou - Uniquement par pression en le plaçant sur un agitateur orbital pour les solutions très chargées.
Performance :
Vivacell 70 |
|||||
Volume de départ : 50 ml |
En centrifuge 1000g |
As pressure Cell 4 bar pressure |
Rendement |
||
- |
No pressure |
3 bar pressure |
sans agitation |
Agitateur orbital |
% |
| BSA 1.0 mg/ml (66000 MW) | |||||
| 5000 MWCO PES | 37 |
18 |
50 |
25 |
96% |
| 10000 MWCO PES | 25 |
15 |
45 |
20 |
96% |
| 30000 MWCO PES | 22 |
13 |
45 |
20 |
93% |
| IgG 0.24 mg/ml (160000 MW) | |||||
50000
MWCO PES |
25 |
15 |
85 |
20 |
94% |
| 100 000 MWCO PES | 15 |
11 |
90 |
18 |
90% |
Spécifications techniques :
Capacité du concentrateur : 10 - 70ml
Rotor requis : Cavité = 62mm
Force centrifuge maximum : 1000 x g
Pression maximum : 5 bar
Surface de la membrane active : 20cm²
Volume mort non récupérable : <200µl
Volume minimum de récupération : 150µl
Dimensions OxL :
Sans la tête de pression :
62 x 119 mm
Avec la tête de pression pour centrifugation
: 62 x 125 mm
Avec la tête de pression : 62 x 184 mm
Matériaux :
Réservoir : nylon
Raccord rapide: acetal
Bouchon : santoprene.
Corps du concentrateur : polycarbonate.
Bouteilles à centrifuger : polyarbonate
Vivacell 70 |
||
|---|---|---|
Concentrateur avec bouteille à centrifugeuse Lot de 2 |
Concentrateur seulement Lot de 10 |
|
| BSA 1.0 mg/ml (66 000 MW) | ||
| 5000 MWCO PES | VS6011 |
VS6012 |
| 10000 MWCO PES | VS6001 |
VS6002 |
| 30000 MWCO PES | VS6021 |
VS6022 |
| IgG 0.25mg/ml (160 000 MW) | ||
| 50000 MWCO PES | VS6031 |
VS6032 |
| 100000 MWCO PES | VS6041 |
VS6042 |
| 0.2µm | VS6071 |
VS6072 |
| Accessoires | Lot de |
Référence |
| Bouteille à centrifuger de 250ml | 4 |
VSA003 |
Bouteille à centrifuger de 250ml avec bouchons modifiés pour utilisation avec une centrifugeuse à angle fixe. |
2 |
VCA004 |
| Tête de pressurisation pour centrifugeuse. | 2 |
VCA701 |
| Joint de remplacement pour tête de pressurisation. | 10 |
VCA007 |
Tête de pressurisation avec réservoir pour utilisation seulement en pression. |
1 |
VCA700 |
| Contrôleur de pression (incluant indicateur de pression, valve de sécurité, accords male et femelle) | 1 |
VCA002 |
| Valve de chargement | 1 |
VCA005 |

');
}
//-->