Contact

Mode d'utilisation

VIVASPIN 20

Pour échantillon de 5 à 20 ml


Le Vivaspin a été développé pour offrir une plus grande flexibilité sur les volumes et améliorer les performances, 20 ml pour les rotors libres, 14 ml pour les centrifugeuses à angle fixe 25°. Les membranes verticales assurent une rapidité de filtration et un facteur de concentration de plus de 100 fois. Le volume reste facilement identifié grâce à l'échelle de graduation imprimé sur le concentrateur. Le volume de récupération est récupérable avec une pipette.

Flexibilité d'utilisation

Vivaspin 20 est disponible avec diverses accessoires pour procurer plus de flexibilité dans l'utilisation et gagner du temps.

Déssalage

Un réservoir de diafiltration peut être inséré dans le concentrateur avec un autre tampon, celui-ci remplaçant au fur et à mesure la solution de départ en une seule opération de concentration.

Filtration par pression

Si n'avez pas de centrifuge ou lors d'un unique échantillon, Vivaspin 20 peut être préssurisé pour assurer la concentration.

Lors de solutions très chargées ou visqueuses, Vivaspin 20 peut combiner à la fois la centrifugation et la pression, ce process peut être également utilisé sur des échantillons à 4° afin de réduire le temps de filtration.

Compatibilité rotor

Ces unités ne s'adaptent pas sur les rotors acceptant les tubes à bas rond 29*100mm comme pour le Sorvall SS34 Beckmann JA 20. Dans ce cas, Vivaspin 15 est recommandé.

Performance :

Vivaspin 20
Type

Centrifuge à rotor libre

Centrifuge à angle fixe

Pression/force centrifuge
3000g
6000g
volume de départ
20 ml
14 ml
  Min. Rec. Min. Rec.
Cytochrome c 0.25 mg/ml* (12400 MW)
3000 MWCO PES
110
97%
180
96%
BSA 1.0 mg/ml* (66000 MW)
5000 MCWO PES
23
99%
29
99%
10000 MCWO PES
16
98%
17
98%
30000 MCWO PES
13
98%
15
98%
IgG 0.25 mg/ml* in DMEM (160000 MW)
30000 MWCO PES
27
97%
20
95%
50000 MWCO PES
27

97%

22
95%
100000 MWCO PES
25
91%
20
90%
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.055µm)
300000 MWCO PES
20
99%
35
99%
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.24µm)
1000000 MWCO PES
4
99%
12
99%
Yeast 1.0 mg/ml (S Cervisiae)
0.2 µm PES
15
95%
5
95%

  Vivaspin 20
Type

Bench Top
Pressure

Pressure-fuge
Swing Bucket

Pression/vitesse
4 bar
3000g + 4 bar
volume de départ
10 ml
10 ml
  Min. Rec. Min. Rec.
Cytochrome c 0.25 mg/ml* (12400 MW)      
3000 MWCO PES
60
96%
-
-
BSA 1.0 mg/ml* (66000 MW)        
5000 MCWO PES
50
98%
14
98%
10000 MCWO PES
32
97%
8
97%
30000 MCWO PES
32
97%
8
97%
IgG 0.25 mg/ml* in DMEM (160000 MW)      
30000 MWCO PES
46
94%
13
97%
50000 MWCO PES
46

93%

13
96%
100000 MWCO PES
42
88%
12
94%
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.055µm)  
300000 MWCO PES
10
99%
-
-
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.24µm)  
1000000 MWCO PES
4
99%
-
-
Yeast 1.0 mg/ml (S Cervisiae)        
0.2 µm PES
20
95%
2
95%

Caractéristiques techniques :

Rotor libre : 20ml
Rotor à angle fixe 25° : 14ml
Sous pression : 15ml

Dimensions :

Longeur : 116mm
Largeur : 30mm
Active membrane cap : 6cm²
Pression maximum : 5 bar
Volume mort non récupérable : <20 µl
Volume minimum de récupération : 50 µl

Matériaux :

Corps et réservoir du filtrat : Polycarbonate.
Bouchon : Polypropylene.
Membranes : Polyethersulfone

Vivaspin 20
 
Lot de 12
Lot de 48
3000 MWCO
VS2091
VS2092
5000 MWCO
VS2011
VS2012
10000 MWCO PES
VS2001
VS2002
30000 MWCO PES
VS2021
VS2022
50000 MWCO PES
VS2031
VS2032
100000 MWCO PES
VS2041
VS2042
300000 MWCO PES
VS2051
(lot de 25)

VS2052
(lot de 100)
1000000 MWCO PES
VS2061
(lot de 25)
VS2062
(lot de 100)
0.2 µm
VS2071
VS2072
Lot de départ (5, 5k, 10k, 30k, 50k, 100k).
VS20S1
 

Caractéristiques techniques :

Rotor libre : 50ml (29mm)
Rotor à angle fixe : 25°
Vitesse minimum : 1500g
Vitesse recommandée : 2000 à 6000g

 

 

 

Produits de la même gamme

Vivacell 70
Vivacell 100
Vivacell 250