Contact

Mode d'utilisation


VIVASPIN 15

Pour échantillon de 2 à 15 ml


Le Vivaspin 15 est un concentrateur par centrifugation se plaçant dans les tubes à centrifugeuses standard de 50 ml (non fournis). Il est utilisé pour toutes les solutions biologiques de 2 à 15 ml.
Le design innovant (modèle déposé) assure une simplicité d'utilisation, rapidité et une exceptionnelle récupération.
En une seule étape, une solution de 15 ml peut être concentrée jusqu'à 300 fois. Des échantillons sont concentrés en 10 à 30 min avec des taux de récupération supérieurs à 95%. La position verticale de la membrane et les minces canaux situés derrière la membrane assurent des conditions optimales de débit même pour des solutions chargées, la force centrifuge entrainant les plus grosses particules vers le bas du concentrateur. Le concentrat est récupéré dans une poche imperméable de 50 µl intégralement moulée sous la membrane éliminant tous les risques de concentration à sec.

Performance :

  Vivaspin 15
 

Temps de concentration
30x min at 20°C

Rendement (%)

Volume de départ
15 ml
15 ml
Force centrifuge
2000 g
7500 g
BSA 1.0 mg / ml (66 000 MW)
5000 MWCO PES
40
96%
10 000 MWCO PES
25
96%
30 000 MWCO PES
25
95%
50 000 MWCO PES
25
95%
100 000 MWCO PES
15
70%
Cytochrome c 0.25 mg/ml (12400 MW)
5000 MWCO
55
97%
10000 MWCO
45
95%
30000 MWCO
45
59%
50000 MWCO
45
40%
100000 MWCO
20
16%
IgG 0,25 mg / ml
30 000 MWCO PES
10
95%
50 000 MWCO PES
10
95%
100 000 MWCO PES
10
95%
Yeast 1.0 mg / ml (S. Cervisiae)  
100 000 MWCO
15
98%
0.2 µm
7
95%


Spécifications techniques :

Capacité du concentrateur :
Rotor libre : 15 ml
Rotor à angle fixe : 8 ml

Dimensions :

Longueur : 76 mm
Largeur : 25.5 mm
Surface de la membrane active : 4 cm²
Volume mort : <20 µl
Volume minimum de récupération : 50 µl

Matériaux :
Corps : Polycarbonate
Réservoir du filtrat: Polypropylene
Bouchon : Polycarbonate
Membrane : Polyethersulfone

Vivaspin 15 Polyethersulfone*
 
Lot de 10
Lot de 40
5000 MWCO
VS1511
VS1512
10000 MWCO PES
VS1501
VS1502
30000 MWCO PES
VS1521
VS1522
50000 MWCO PES
VS1531
VS1532
100000 MWCO PES
VS1541
VS1542
0.2µm
VS1571
VS1572
Lot de départ (5, 5k, 10k, 30k, 50k, 100k).
VS15S1
-
* Nécessite l'utilisation de tubes à centrifuger standards de 50 ml

Accessoires :

 
Lot de 100
Tubes à fond cônique de 50 ml et bouchons
VSA001

Equipement requis :

Type de rotor : rotor libre ou à angle fixe
Taille du rotor : 15 ml (17 mm)
Angle minimum du rotor : 25°
Cavité du rotor : 15 ml (17 mm)
Vitesse minimum : 2000g
Vitesse recommandé : 3000 - 7500g