Contact

Mode d'utilisation

VIVASPIN 6

Pour échantillon de 2 à 6 ml


Le concentrateur par centrifugation Vivaspin 6 a été développé pour accroître la flexibilité de volume et de performance.
Le Vivaspin 6 traîte des volumes jusqu'à 6ml quelque soit le type de centrifugeuse à rotor libre ou à angle fixe, acceptant les types coniques à centrifuger de 15 ml.

Rapidité et haute performance :

Les 2 membranes verticales de Vivaspin 6 assurent une rapidité de filtration et permettent de concentrer plus de 100 fois le volume de départ. Le volume restant est facilement évalué grâce à l'échelle de graduation imprimée sur le concentrateur, la récupération de l'échantillon avec une pipette est facilitée par l'accessibilité de la pochette du volume de récupération.

Performance :

  Vivaspin 6
Type

Centrifuge à rotor libre

Centrifuge à angle fixe

Pression/vitesse
3000g
7500g
volume de départ
6 ml
6 ml
Force centrifuge
5000 g
5000 g
  Min. Rec. Min. Rec.
Cytochrome c 0.25 mg/ml (12400 MW)      
3000 MWCO PES
-
-
90
97%
BSA 1.0 mg/ml (66000 MW)        
5000 MWCO PES
20
98%
12
98%
10000 MWCO PES
13
98%
10
98%
30000 MWCO PES
12
98%
9
97%
IgG 0.25 mg/ml (160000 MW)        
30000 MWCO PES
18
96%
15
95%
50000 MWCO PES
17
96%
14
95%
100000 MWCO PES
15
91%
12
91%
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.055 µm)  
300000 MWCO PES
-
-
25
99%
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.24 µm)
1000000 MCWO PES
-
-
4
99%
Yeast 1.0 mg/ml (S. Cerevisiae)        
0.2 µm PES
4
97%
2
97%

Caractéristiques techniques :

Rotor libre : 6ml
Rotor à angle fixe 25° : 6ml

Dimensions :

Longeur : 122 mm
Largeur : 16 mm
surface active de la membrane : 2,5 cm²

Matériel requis :

Diamètre de l'insert : 17 mm
Tube fond conique : 15 ml
Force centrifuge maximum : 10 000g
Pression maximum : -
Volume mort non récupérable : <10 µl
Volume minimum de récupération : 30 µl

Matériaux :

Corps et réservoir du filtrat : Polycarbonate.
Bouchon : Polypropylene.
Membranes : Polythersulfone.

Vivaspin 6 Polyethersulfone
 
Lot de 25
Lot de 100
3000 MWCO
VS0691
VS0692
5000 MWCO
VS0611
VS0612
10000 MWCO PES
VS0601
VS0602
30000 MWCO PES
VS0621
VS0622
50000 MWCO PES
VS0631
VS0632
100000 MWCO PES
VS0641
VS0642
300000 MWCO PES
VS0651
VS0652
1000000 MWCO PES
VS0661
VS0662
0.2µm
VS0671
VS0672
Lot de départ (5, 5k, 10k, 30k, 50k, 100k).
VS06S1
-

Equipement requis :

Type de rotor : rotor libre ou à angle fixe
Taille du rotor: 15 ml (17 mm)
Angle minimum du rotor : 25°
Cavité du rotor : tubes à centrifuges coniques de 15 ml (17mm)
Vitesse minimum : 2000 g
Vitesse recommandé : 3000 - 7500 g