VIVASPIN 4
Pour échantillon de 1 à 4 ml
Vivaspin 4 est un concentrateur pour les solutions biologiques de 1 à 4 ml. Il peut-être utilisé dans tous les types de centrifugeuses à rotor libre ou à angle fixe acceptant les tubes standard à centrifuger de 15ml.
La position verticale de la membrane et des fins canaux minces (brevet us 5 647 990) évitent le colmatage et permettent des concentrations rapides même pour les solutions très chargées.
Vivaspin 4 est disponible avec la membrane en polyethersulfone à haut débit et est recommandé pour la plupart des solutions.
Performance :
| Vivaspin 4 | |||
|---|---|---|---|
temps de concentration |
rendement % |
||
| volume de départ | 4 ml |
4 ml |
|
| Force centrifuge | 5000 g |
5000 g |
|
| BSA 1.0 mg / ml (66 000 MW) | |||
| 5000 MWCO PES | 15 |
96% |
|
| 10 000 MWCO PES | 10 |
96% |
|
| 30 000 MWCO PES | 10 |
95% |
|
| IgG 0,25 mg / ml | |||
| 30 000 MWCO PES | 10 |
95% |
|
| 50 000 MWCO PES | 10 |
95% |
|
| 100 000 MWCO PES | 10 |
95% |
|
| Vivaspin 4 | ||
|---|---|---|
Temps de concentration |
Rendement en % |
|
| Force centrifuge | 5 000 g |
5 000 g |
| Insulin chain A 0.1mg / ml (2535 MW) | ||
| 2000 MWCO hydrosart | 35
|
95%
|
| Aprotinin 0.25mg / ml (6500 MW) | ||
| 3000 MWCO PES | 50 |
96% |
| BSA 1.0mg / ml (66 000 MW) | ||
| 5000 MWCO PES | 12 |
98% |
| 5000 MWCO CTA | 50 |
96% |
| 10000 MWCO PES | 8 |
98% |
| 10000 MWCO CTA | 10 |
96% |
| 20000 MWCO CTA | 5 |
96% |
| 30000 MWCO PES | 8 |
97% |
| IgG 0.25 mg / ml (160 000 MW) | ||
| 20000 MWCO CTA | 6 |
97% |
| 30000 MWCO PES | 10 |
96% |
| 50000 MWCO PES | 10 |
95% |
| 100000 MWCO PES | 8 |
95% |
Spécifications techniques :
Volume de concentration :
Rotor libre: 4 ml
Rotor à angle fixe : 4 ml
Dimensions :
Longueur : 122 mm
Largeur : 17 mm
Surface active de la membrane : 2.0 cm²
Volume mort non récupérable : <10 µl
Volume minimum de récupération : 20 µl
Matériaux :
Corps : Polycarbonate
Réservoir du filtrat : Polypropylene
Bouchon : Polycarbonate
Membrane : Polyethersulfone
| Vivaspin 4 Polyethersulfone | ||
|---|---|---|
Lot de 25 |
Lot de 100 |
|
| 5000 MWCO | VS0413 |
VS0414 |
| 10000 MWCO PES | VS0403 |
VS0404 |
| 30000 MWCO PES | VS0423 |
VS0424 |
| 50000 MWCO PES | VS0433 |
VS0434 |
| 100000 MWCO PES | VS0443 |
VS0444 |
| 0.2µm | VS0473 |
VS0474 |
| Lot de départ (5, 5k, 10k, 30k, 50k, 100k). | VS04S3 |
- |
Equipement requis :
Type de rotor : rotor libre ou à angle fixe
Angle minimum du rotor : 25°
Cavité du rotor : 15 ml (17 mm)
Vitesse minimum : 2000g
Vitesse recommandée : 5000g
Vitesse maximum : 7500g
Equipement recommandé :
Pipette type : fixe ou variable
Recommandé : embout fin

');
}
//-->